您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 重载压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 13 mm
压力范围 0 psi 至 1000 psi
信号调节 非放大式
温度补偿
电源电压 15 Vdc
耐受压力 3000 psi
爆破压力 5000 psi
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
补偿温度范围 0°C 至 82°C [32°F 至 180°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
振动 在 20 Hz 至 2000 Hz 时为 10 G
冲击 对于 11 ms,100 G
寿命 最小值 1 百万次
货源 全球

技术规格

系列名称 13 mm
压力范围 0 psi 至 1000 psi
信号调节 非放大式
温度补偿
电源电压 15 Vdc
耐受压力 3000 psi
爆破压力 5000 psi
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
补偿温度范围 0°C 至 82°C [32°F 至 180°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
振动 在 20 Hz 至 2000 Hz 时为 10 G
冲击 对于 11 ms,100 G
寿命 最小值 1 百万次
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
13 mm 系列 数据表 英语 855KB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines 应用说明 英语 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB

产品特点

  • 坚固的隔离式不锈钢封装
  • 可靠的半导体技术
  • 校准和温度补偿
  • 多种电压或电源电流供选择
  • 绝压和密封表压
  • 经济型单元封装
  • 绝压
  • 0 psi 至 500 psi、1000 psi、2000 psi、3000 psi 和 5000 psi

应用领域

  •  工业控制
  • 液压控制
  • 罐内压力
  • 压力变送器
  • 过程控制系统

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink