您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 重载压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

信号调节 非放大式
温度补偿
耐受压力 1500 psi
压力范围 0 psi 至 500 psi
电源电流 2.0 mA
爆破压力 2500 psi
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
补偿温度范围 0°C 至 82°C [32°F 至 180°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
振动 在 20 Hz 至 2000 Hz 时为 10 G
冲击 对于 11 ms,100 G
寿命 最小值 1 百万次
UNSPSC 代码 41111927
UNSPSC 商品 41111927 压力传感器
货源 全球
系列名称  13 mm

技术规格

信号调节 非放大式
温度补偿
耐受压力 1500 psi
压力范围 0 psi 至 500 psi
电源电流 2.0 mA
爆破压力 2500 psi
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
补偿温度范围 0°C 至 82°C [32°F 至 180°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
振动 在 20 Hz 至 2000 Hz 时为 10 G
冲击 对于 11 ms,100 G
寿命 最小值 1 百万次
UNSPSC 代码 41111927
UNSPSC 商品 41111927 压力传感器
货源 全球
系列名称  13 mm

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 9MB
健康应用领域的传感器和开关 应用说明 英语 374KB
重载压力传感器产品线指南 产品线指南 英语 531KB
血液透析机传感器 应用说明 英语 294KB
13 mm 系列 数据表 英语 855KB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 应用说明 英语 2MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB

产品特点

  • 坚固的隔离式不锈钢封装
  • 可靠的半导体技术
  • 校准和温度补偿
  • 多种电压或电源电流供选择
  • 绝压和密封表压
  • 经济型单元封装
  • 绝压
  • 0 psi 至 500 psi、1000 psi、2000 psi、3000 psi 和 5000 psi

应用领域

  •  工业控制
  • 液压控制
  • 罐内压力
  • 压力变送器
  • 过程控制系统

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink