您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 热敏电阻 - 霍尼韦尔


技术规格

电阻 100,000 Ohm
容差 ±5.0%
Beta 3974
工作温度 -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]
精度 25°C [77°F]
空气中的时间常数 4.0 s
耗散常数 2.5 m/W°C
直径 2.0 mm [0.080 in]
端接材料 镀锡铜包钢
引脚长度 28.6 mm [1.125 in]
系列名称 135
货源 全球

技术规格

电阻 100,000 Ohm
容差 ±5.0%
Beta 3974
工作温度 -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]
精度 25°C [77°F]
空气中的时间常数 4.0 s
耗散常数 2.5 m/W°C
直径 2.0 mm [0.080 in]
端接材料 镀锡铜包钢
引脚长度 28.6 mm [1.125 in]
系列名称 135
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

产品特点

  • 经济高效
  • 坚固耐用的 DO-35 玻璃密封
  • 高温性能
  • 提供载带和卷盘包装

应用领域

  • 消费电子产品
  • PCB 温度感应
  • 传播
  • 火灾探测
  • 计算机
  • 最高温度为 300°C (615°F) 的经济型应用
  • 汽车