您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 钮子开关 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 NT
产品类型 MICRO SWITCH 钮子开关
电流/电压范围(阻性负载) 0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
电路 DPDT
动作 3 位
电路/操作动作
电路 开-关-开
底座 15/32 英寸衬套
端子 焊接
杠杆类型
UL/CSA L191:15 A-125,250,277 Vac;  1/2 Hp-125 Vac;  1 Hp-250,277 Vac;  5 A-120 Vac "L"
UNSPSC 代码 39122211
货源 全球
备注 热塑外壳
UNSPSC 商品 39122211 钮子开关

技术规格

系列名称 NT
产品类型 MICRO SWITCH 钮子开关
电流/电压范围(阻性负载) 0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
电路 DPDT
动作 3 位
电路/操作动作
电路 开-关-开
底座 15/32 英寸衬套
端子 焊接
杠杆类型 标准
UL/CSA L191:15 A-125,250,277 Vac;  1/2 Hp-125 Vac;  1 Hp-250,277 Vac;  5 A-120 Vac "L"
UNSPSC 代码 39122211
货源 全球
备注 热塑外壳
UNSPSC 商品 39122211 钮子开关

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH NT 系列商业级钮子开关 数据表 英语 2MB
制冷设备 — 危险材料 应用说明 英语 258KB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 16MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 完全密封的开关腔
  • NEMA 3,3R,4,和 13
  • 经过 UL 认证,文件号 E12252 ,第 1 卷,第 44 节
  • 经过 CSA 认证,文件号 LR4442
  • 经过 CE 认证

应用领域

  • 升降机、剪式升降机、车载伸缩臂叉车及起重机
  • 工程机械
  • 农业机械
  • 物料搬运设备
  • 工厂车间控制装置
  • 机床设备制造商

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink