您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

通用型限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 31,14 N [7 lb]
释放力 最小 8,90 N [2.0 lb]
超行程 (OT) 最小 6.35 mm [0.25 英寸]
差动行程 (DT) 最大 1.14 mm [0.045 in]
产品类型 MICRO SWITCH 紧凑型限位开关
执行器 顶部柱塞
端子类型 0.5 英寸 - 14NPT 导管
电路 2NC 2NO DPDT 速动,双断
电源电压 120 Vac/240 Vac
外壳材料 锌压铸
电流额定值 10 A 短路能力值
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 6, 13
外壳类型 紧凑型/非插入式
系列名称 LS
工作温度 -29°C 至 71°C [-20°F 至 160°F]
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 31,14 N [7 lb]
释放力 最小 8,90 N [2.0 lb]
超行程 (OT) 最小 6.35 mm [0.25 英寸]
差动行程 (DT) 最大 1.14 mm [0.045 in]
产品类型 MICRO SWITCH 紧凑型限位开关
执行器 顶部柱塞
端子类型 0.5 英寸 - 14NPT 导管
电路 2NC 2NO DPDT 速动,双断
电源电压 120 Vac/240 Vac
外壳材料 锌压铸
电流额定值 10 A 短路能力值
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 6, 13
外壳类型 紧凑型/非插入式
系列名称 LS
工作温度 -29°C 至 71°C [-20°F 至 160°F]
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH LS 系列通用型限位开关 数据表 英语 5MB
PK 81028:LS 限位开关 安装说明 英语 397KB
PK 81241:金触点 LS 安装说明 英语 16KB
MICRO SWITCH 限位开关对比 产品目录 英语 463KB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
PK 80112:带导管开口的产品的安装说明 安装说明 英语 342KB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 1MB
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 白皮书 英语 4MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 操作模式可现场调节
  •  NEMA 1,3,4,6 和 13
  • 可选择多种操作头和执行器
  • 各种操作特性
  • 外加螺丝
  • 提供经 UL 和 CSA 认证的零件

应用领域

  • 机器主机
  • 输送机
  • 物料搬运设备
  • 金属加工设备
  • 升降运送车

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink