货源 | 全球 |
电路 | SPNO |
执行器 | 顶部柱塞 |
端子类型 | 引线 |
操作力 (OF) | 26,69 N 至 53,38 N (6 lb 至 12 lb) |
释放力 | 最低 22,24 N[最低 5 lbs] |
全行程力 | 最大 155,69 N(最大 35 lb) |
预行程 (PT) | 最小 1.27 mm[最低 .05 in] |
差动行程 (DT) | 最大 0.38 mm(最大 0.015 in) |
超行程 (OT) | 最小 6.35 mm[最低 0.25 in] |
产品类型 | MICRO SWITCH™ 军用级结构 |
杠杆类型 | |
电流额定值 | 5 A(阻性) |
电源电压 | 28 Vdc |
外壳材料 | 不锈钢 |
外壳类型 | 不适用 |
系列名称 | HR |
密封等级 | 密封 |
工作温度 | -65°C 至 315°C [-85°F 至 600°F] |
UNSPSC 代码 | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 限位开关 |
密封 | 军用级结构 |
技术规格
货源 | 全球 |
电路 | SPNO |
执行器 | 顶部柱塞 |
端子类型 | 引线 |
操作力 (OF) | 26,69 N 至 53,38 N (6 lb 至 12 lb) |
释放力 | 最低 22,24 N[最低 5 lbs] |
全行程力 | 最大 155,69 N(最大 35 lb) |
预行程 (PT) | 最小 1.27 mm[最低 .05 in] |
差动行程 (DT) | 最大 0.38 mm(最大 0.015 in) |
超行程 (OT) | 最小 6.35 mm[最低 0.25 in] |
产品类型 | MICRO SWITCH™ 军用级结构 |
杠杆类型 | 无 |
电流额定值 | 5 A(阻性) |
电源电压 | 28 Vdc |
外壳材料 | 不锈钢 |
外壳类型 | 不适用 |
系列名称 | HR |
密封等级 | 密封 |
工作温度 | -65°C 至 315°C [-85°F 至 600°F] |
UNSPSC 代码 | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 限位开关 |
密封 | 军用级结构 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MICRO SWITCH HR 系列气密密封型高温限位开关 | 数据表 | 英语 | 693KB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCH密封和高精度开关产品线指南 | 产品线指南 | 英语 | 817KB |
限位开关和机器安全产品目录 | 产品目录 | 英语 | 22MB |
航空航天和国防产品目录 | 产品目录 | 英语 | 22MB |
HR 系列高温气密限位开关 | 目录信息 | 英语 | 155KB |