您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 热敏电阻 - 霍尼韦尔


技术规格

电阻 4,000 Ohm
容差 ±0,5°C [0.9°F]
Beta 3518
工作温度 -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]
精度 15°C 至 25°C [59°F 至 77°F]
空气中的时间常数 22.0 s
耗散常数 1.0 m/W°C
直径 5.08 mm [0.20 in]
端接材料 铜包镍铁丝引线
引脚长度 50.8 mm [2.00 in]
系列名称 129
货源 全球

技术规格

电阻 4,000 Ohm
容差 ±0,5°C [0.9°F]
Beta 3518
工作温度 -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]
精度 15°C 至 25°C [59°F 至 77°F]
空气中的时间常数 22.0 s
耗散常数 1.0 m/W°C
直径 5.08 mm [0.20 in]
端接材料 铜包镍铁丝引线
引脚长度 50.8 mm [2.00 in]
系列名称 129
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

产品特点

  • 可互换性
  • 精度
  • 高灵敏度
  • 高稳定性
  • 高可靠性
  • 尺寸小
  • 经济高效

应用领域

  • 军事
  • 航空航天
  • 海洋学
  • 健康
  • 仪表测试设备

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink