系列名称 | 100 FW |
传感器类型 | 恶劣环境 |
技术 | ECKO |
电源电流 | 20 mA 最大,25°C |
电源电压 | 18 Vdc 至 32 Vdc |
负载电流 | 120 mA、50 mA 灯 |
输出类型 | 常开,电流沉 |
工作温度 | -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F] |
形状 | 圆柱形 |
封装机械 | 一体式传感器 |
尺寸 | 5/8 in(24 UNEF 螺纹) |
外壳材料 | 不锈钢 |
感应面 | 未屏蔽 |
感应面材料 | 耐高温酚醛树脂 |
端子 | 引线,20 ga,MIL-W-16878/4 线 |
保证启动距离 | 5 mm 至 10 mm [0.197 in 至 0.394 in] |
工作频率 | 500 Hz |
可重复性 | ±1% |
冲击 | MIL-STD-810B 方法 516:100 g 1 m sec |
振动 | 正弦峰值 25 g |
短路 | 有 |
电路保护 | 瞬变、MIL-STD-704、假脉冲、负载短路、EMI、MIL-STD-461A、反向电压、400 Hz 干扰 |
漏电流 | 10 µA(µA 最大值) |
备注 | 测量的标称感应距离:目标 15.87 mm [0.625 in](直径)x 1.57 mm [0.062 in] (厚度)SAE 1020 钢。 |
货源 | 全球 |
标准目标尺寸 | 15.9 mm 直径 x 1.59 mm [0.63 in 直径 x 0.06 in] |
压降 | = 1 Vdc |
重量 | 85 g [3.19 oz] |
UNSPSC 商品 | 41111926 接近传感器 |
UNSPSC 代码 | 41111926 |
技术规格
系列名称 | 100 FW |
传感器类型 | 恶劣环境 |
技术 | ECKO |
电源电流 | 20 mA 最大,25°C |
电源电压 | 18 Vdc 至 32 Vdc |
负载电流 | 120 mA、50 mA 灯 |
输出类型 | 常开,电流沉 |
工作温度 | -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F] |
形状 | 圆柱形 |
封装机械 | 一体式传感器 |
尺寸 | 5/8 in(24 UNEF 螺纹) |
外壳材料 | 不锈钢 |
感应面 | 未屏蔽 |
感应面材料 | 耐高温酚醛树脂 |
端子 | 引线,20 ga,MIL-W-16878/4 线 |
保证启动距离 | 5 mm 至 10 mm [0.197 in 至 0.394 in] |
工作频率 | 500 Hz |
可重复性 | ±1% |
冲击 | MIL-STD-810B 方法 516:100 g 1 m sec |
振动 | 正弦峰值 25 g |
短路 | 有 |
电路保护 | 瞬变、MIL-STD-704、假脉冲、负载短路、EMI、MIL-STD-461A、反向电压、400 Hz 干扰 |
漏电流 | 10 µA(µA 最大值) |
备注 | 测量的标称感应距离:目标 15.87 mm [0.625 in](直径)x 1.57 mm [0.062 in] (厚度)SAE 1020 钢。 |
货源 | 全球 |
标准目标尺寸 | 15.9 mm 直径 x 1.59 mm [0.63 in 直径 x 0.06 in] |
压降 | = 1 Vdc |
重量 | 85 g [3.19 oz] |
UNSPSC 商品 | 41111926 接近传感器 |
UNSPSC 代码 | 41111926 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
接近传感器产品线指南 | 产品线指南 | 英语 | 164KB |
---|---|---|---|
位置传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 1MB |