您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 钮子开关 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 TS
产品类型 MICRO SWITCH 钮子开关
电流/电压范围(阻性负载) 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
电路 SPDT
动作 2 位
电路/操作动作
电路 开-开
底座 15/32 英寸衬套
端子 螺钉
杠杆类型
UL/CSA UL recognized for US and Canada
UNSPSC 代码 39122211
货源 全球
备注 亮镍杆和衬套
UNSPSC 商品 39122211 钮子开关

技术规格

系列名称 TS
产品类型 MICRO SWITCH 钮子开关
电流/电压范围(阻性负载) 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
电路 SPDT
动作 2 位
电路/操作动作
电路 开-开
底座 15/32 英寸衬套
端子 螺钉
杠杆类型 标准
UL/CSA UL recognized for US and Canada
UNSPSC 代码 39122211
货源 全球
备注 亮镍杆和衬套
UNSPSC 商品 39122211 钮子开关

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
11TS15-3 高分辨率图片 图片 英语 2MB
11TS15-3 低分辨率图片 图片 英语 100KB
MICRO SWITCH TS 系列通用钮子开关 数据表 英语 628KB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 7MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 2 位或 3 位,瞬动和持续动作
  • 单极和双极电路
  • 额定电流达 20 A
  • 杠杆加衬套密封方式
  • UL、cURus 认证

应用领域

  • 工业机械和设备
  • 军用和商用飞机
  • 工程机械
  • 测试仪器
  • 农业机械
  • 过程控制
  • 健康器械