您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 通用型微动开关 - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 超小型 10.2 mm 高 x 5.08 mm 宽 x 12.7 mm 长 [0.4 in 高 x 0.20 in 宽 x 0.5 in 长]
电流额定值 5 A
密封
电路 SPDT
执行器 针式柱塞
端子 PCB 焊接
工作温度 -53°C 至 121°C [-65°F 至 250°F]
电压 250 Vac
触点类型 银触点
操作力 (OF) 最大 0,70 N 至 1,39 N [2.47 oz 至 5.0 oz]
释放力 最低 0,28 N [1.0 oz]
预行程 (PT) 最大 0.5 mm [0.020 in]
超行程 (OT) 最小 0.1 mm [0.004 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0051 mm [0.002 in]
操作位置 (OP) 最大 8.13 mm ± 0.38 mm [0.320 in ± 0.015 in]
外壳材料 通用酚醛树脂
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
安装螺钉尺寸 22.1 mm [0.087 in]
安装中心 4.83 mm [0.19 in]
拧紧力矩 0,22 Nm [2.0 in lb]
重量 1.36 g [0.003 lb]
封装高度 8.89 mm [0.35 in]
封装宽度 5.08 mm [0.20 in]
封装长度 12.7 mm [0.50 in]
推荐用途 大多数应用场合
备注  CE:61058-1;  UL:E12252;  CSA:LR41372
货源 全球
系列名称 SX 开关

技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 超小型 10.2 mm 高 x 5.08 mm 宽 x 12.7 mm 长 [0.4 in 高 x 0.20 in 宽 x 0.5 in 长]
电流额定值 5 A
密封
电路 SPDT
执行器 针式柱塞
端子 PCB 焊接
工作温度 -53°C 至 121°C [-65°F 至 250°F]
电压 250 Vac
触点类型 银触点
操作力 (OF) 最大 0,70 N 至 1,39 N [2.47 oz 至 5.0 oz]
释放力 最低 0,28 N [1.0 oz]
预行程 (PT) 最大 0.5 mm [0.020 in]
超行程 (OT) 最小 0.1 mm [0.004 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0051 mm [0.002 in]
操作位置 (OP) 最大 8.13 mm ± 0.38 mm [0.320 in ± 0.015 in]
外壳材料 通用酚醛树脂
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
安装螺钉尺寸 22.1 mm [0.087 in]
安装中心 4.83 mm [0.19 in]
拧紧力矩 0,22 Nm [2.0 in lb]
重量 1.36 g [0.003 lb]
封装高度 8.89 mm [0.35 in]
封装宽度 5.08 mm [0.20 in]
封装长度 12.7 mm [0.50 in]
推荐用途 大多数应用场合
备注  CE:61058-1;  UL:E12252;  CSA:LR41372
货源 全球
系列名称 SX 开关

文档


产品特点

  • 使用寿命长
  • 安装孔更长,安装更容易更精确
  • 执行选择(柱塞以及各种整体和辅助执行器)
  • 电子端子选择(焊接、快速连接和 PCB)
  • 操作特性选择
  • 可使用光学系列结构(具有低能量转换功能的金触点,具有卓越可靠性的分支型金触点,以及转换至 7 A 的电力负荷转换能力)
  • 提供符合 MIL-PRF-8805 质量标准的产品

应用领域

  • 航空航天
  • 电器
  • 自动售货机
  • 定时设备
  • 办公设备
  • 计算机/商业设备
  • 测试仪器
  • 健康/牙科设备
  • 通信设备
  • HVAC 设备
  • 手动操作设备
  • 阀门