开关类型 | MICRO SWITCH 超小型 10.2 mm 高 x 5.08 mm 宽 x 12.7 mm 长 [0.4 in 高 x 0.20 in 宽 x 0.5 in 长] |
电流额定值 | 3 A |
密封 | 无 |
电路 | SPDT |
执行器 | 针式柱塞 |
端子 | 焊接 |
工作温度 | -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F] |
电压 | 250 Vac |
触点类型 | 银触点 |
操作力 (OF) | 最大 0,97 N [3.5 oz] |
释放力 | 最低 0,21 N [0.75 oz] |
预行程 (PT) | 最大 0.5 mm [0.020 in] |
超行程 (OT) | 最小 0.1 mm [0.004 英寸] |
差动行程 (DT) | 最大 0025 mm [0.001 in] |
操作位置 (OP) | 最大 8.13 mm ± 0.38 mm [0.320 in ± 0.015 in] |
外壳材料 | 通用酚醛树脂 |
高温 | 204°C [400°F] |
机构认证和标准 | UL、CE、CSA |
安装螺钉尺寸 | 22.1 mm [0.087 in] |
安装中心 | 4.83 mm [0.19 in] |
拧紧力矩 | 0,22 Nm [2.0 in lb] |
重量 | 1.36 g [0.003 lb] |
封装高度 | 8.89 mm [0.35 in] |
封装宽度 | 5.08 mm [0.20 in] |
封装长度 | 12.7 mm [0.50 in] |
推荐用途 | 最低的差动行程 |
备注 | UL:E12252; CSA:LR41372 |
货源 | 全球 |
系列名称 | SX 开关 |
技术规格
开关类型 | MICRO SWITCH 超小型 10.2 mm 高 x 5.08 mm 宽 x 12.7 mm 长 [0.4 in 高 x 0.20 in 宽 x 0.5 in 长] |
电流额定值 | 3 A |
密封 | 无 |
电路 | SPDT |
执行器 | 针式柱塞 |
端子 | 焊接 |
工作温度 | -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F] |
电压 | 250 Vac |
触点类型 | 银触点 |
操作力 (OF) | 最大 0,97 N [3.5 oz] |
释放力 | 最低 0,21 N [0.75 oz] |
预行程 (PT) | 最大 0.5 mm [0.020 in] |
超行程 (OT) | 最小 0.1 mm [0.004 英寸] |
差动行程 (DT) | 最大 0025 mm [0.001 in] |
操作位置 (OP) | 最大 8.13 mm ± 0.38 mm [0.320 in ± 0.015 in] |
外壳材料 | 通用酚醛树脂 |
高温 | 204°C [400°F] |
机构认证和标准 | UL、CE、CSA |
安装螺钉尺寸 | 22.1 mm [0.087 in] |
安装中心 | 4.83 mm [0.19 in] |
拧紧力矩 | 0,22 Nm [2.0 in lb] |
重量 | 1.36 g [0.003 lb] |
封装高度 | 8.89 mm [0.35 in] |
封装宽度 | 5.08 mm [0.20 in] |
封装长度 | 12.7 mm [0.50 in] |
推荐用途 | 最低的差动行程 |
备注 | UL:E12252; CSA:LR41372 |
货源 | 全球 |
系列名称 | SX 开关 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
11SX1-T 高分辨率图片 | 图片 | 英语 | 297KB |
---|---|---|---|
11SX1-T 低分辨率图片 | 图片 | 英语 | 42KB |
MICRO SWITCH SX 系列高级超小型微动开关 | 数据表 | 英语 | 753KB |
医用嵌入式产品 | 手册 | 英语 | 5MB |
油井钻机应用中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 7MB |
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | 产品目录 | 英语 | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
白皮书:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | 白皮书 | 英语 | 3MB |
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 | 产品目录 | 英语 | 7MB |
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
医院应用的安全与生产效率解决方案 | 手册 | 英语 | 13MB |