您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 钮子开关 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 NT
产品类型 MICRO SWITCH 钮子开关
电流/电压范围(阻性负载)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
电路 SPDT
动作 3 位
电路/操作动作
电路 瞬时开-关-瞬时开
底座 15/32 英寸衬套
端子 焊接
杠杆类型
UL/CSA L192:10 A-125,250,277 Vac;  1/4 Hp-125 Vac; 1/2 Hp-250,277 Vac; 3 A-125 Vac "L"
UNSPSC 代码 39122211
货源 全球
备注 满额定负荷情况下,开关可连续承受 160℉ 的温度。
UNSPSC 商品 39122211 钮子开关

技术规格

系列名称 NT
产品类型 MICRO SWITCH 钮子开关
电流/电压范围(阻性负载)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
电路 SPDT
动作 3 位
电路/操作动作
电路 瞬时开-关-瞬时开
底座 15/32 英寸衬套
端子 焊接
杠杆类型 标准
UL/CSA L192:10 A-125,250,277 Vac;  1/4 Hp-125 Vac; 1/2 Hp-250,277 Vac; 3 A-125 Vac "L"
UNSPSC 代码 39122211
货源 全球
备注 满额定负荷情况下,开关可连续承受 160℉ 的温度。
UNSPSC 商品 39122211 钮子开关

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH NT 系列商业级钮子开关 数据表 英语 2MB
制冷设备 — 危险材料 应用说明 英语 258KB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 7MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 完全密封的开关腔
  • NEMA 3,3R,4,和 13
  • 经过 UL 认证,文件号 E12252 ,第 1 卷,第 44 节
  • 经过 CSA 认证,文件号 LR4442
  • 经过 CE 认证

应用领域

  • 升降机、剪式升降机、车载伸缩臂叉车及起重机
  • 工程机械
  • 农业机械
  • 物料搬运设备
  • 工厂车间控制装置
  • 机床设备制造商

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink