您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

危险区域限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

认证 B、C 和 D 组,I 级 1 类和 2 类; E、F 和 G 组,II 级 1 类和 2 类; II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C
机构认证和标准 UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO*
系列名称 CX
货源 全球
操作力 (OF) 最大 0,50 Nm [0.369 lb ft]
预行程 (PT) 最大 15°
差动行程 (DT) 最大 10°
超行程 (OT) 最小 90°
产品类型 MICRO SWITCH 环境密封、防爆限位开关
执行器 侧面旋转
电源电压 120 Vac,240 Vac 或 480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
杠杆类型
电路 1NC 1NO SPDT 速动;  持续型;  2 微动开关
电流额定值 15 A 电感/ 0.5 A 电阻/ 0.25 A 电阻
外壳材料
端子类型 0.75 英寸 - 14NPT 导管
外壳类型 CX:短侧:104 mm [4.09 in]
密封等级 IP66/IP67;  NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P 和 13
CSA 文件编号 LR57324
UL 认证文件号 E14274
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
备注 持续型,CW 和/或 CCW 连续旋转; 低温结构
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封  防爆

技术规格

认证 B、C 和 D 组,I 级 1 类和 2 类; E、F 和 G 组,II 级 1 类和 2 类; II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C
机构认证和标准 UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO*
系列名称 CX
货源 全球
操作力 (OF) 最大 0,50 Nm [0.369 lb ft]
预行程 (PT) 最大 15°
差动行程 (DT) 最大 10°
超行程 (OT) 最小 90°
产品类型 MICRO SWITCH 环境密封、防爆限位开关
执行器 侧面旋转
电源电压 120 Vac,240 Vac 或 480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
杠杆类型 不带杠杆 --- 请参考杠杆的必要配件
电路 1NC 1NO SPDT 速动;  持续型;  2 微动开关
电流额定值 15 A 电感/ 0.5 A 电阻/ 0.25 A 电阻
外壳材料
端子类型 0.75 英寸 - 14NPT 导管
外壳类型 CX:短侧:104 mm [4.09 in]
密封等级 IP66/IP67;  NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P 和 13
CSA 文件编号 LR57324
UL 认证文件号 E14274
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
备注 持续型,CW 和/或 CCW 连续旋转; 低温结构
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封  防爆

文档


产品特点

  • 密封等级 - IP66/IP67; NEMA 1,3,4,4X,6,6P 和 13
  • 防水防尘,可户外使用
  • 可提供 4 mA 至 20 mA 的模拟输出
  • 通过了 UL、CSA、ATEX (CE)*、IEC Ex*、INMETRO* 认证
  • 坚固的铸铝外壳
  • 无需工具即可现场调节预行程、过行程和驱动顺序(所有微动开关独立操作)
  • 旋转类型数秒内即可转为顺时针、逆时针或双向工作
  • * 选择列表

应用领域

  • 控制阀和执行器
  • 石油化工厂
  • 谷物处理设备
  • 废弃物处理设备
  • 危险废弃物处理设备
  • 发电设备
  • 涂装设备

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink