您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 钮子开关 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型 MICRO SWITCH钮子
电流/电压范围(阻性负载) 0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
电路  4PDT
动作 2 位
电路/操作动作
底座 3 孔
端子 螺钉
备注 正向操作及微动开关释放
货源 全球
UNSPSC 代码 39122211
UNSPSC 商品 39122211 钮子开关
系列名称 AT

技术规格

产品类型 MICRO SWITCH钮子
电流/电压范围(阻性负载) 0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
电路  4PDT
动作 2 位
电路/操作动作
底座 3 孔
端子 螺钉
备注 正向操作及微动开关释放
货源 全球
UNSPSC 代码 39122211
UNSPSC 商品 39122211 钮子开关
系列名称 AT

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
115AT2 高分辨率图片 图片 英语 2MB
115AT2 低分辨率图片 图片 英语 113KB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
飞行甲板钮子开关 应用说明 英语 185KB
AT 系列钮子开关组件 目录信息 英语 427KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 7MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 镀金或镀银触点
  • 密封衬套选择
  • 标准或拉解锁式钮柄
  • 背面面板厚度较小
  • 焊接或快速接线端子
  • 2,4、6 或 8 SPDT 精密微动开关
  • 2 或 3 位,瞬时和持续动作

应用领域

  • 工业机械和设备
  • 军用和商用飞机
  • 工程机械
  • 测试仪器
  • 农业机械
  • 过程控制
  • 健康器械

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink