您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 钮子开关 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 TW
产品类型 MICRO SWITCH 钮子开关
电流/电压范围(阻性负载) 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
电路 DPDT
动作 3 位
电路/操作动作
电路 开-开-开
底座 15/32 英寸衬套
端子 IWTS
杠杆类型
杠杆锁
UNSPSC 代码 39122211
货源 全球
备注 纯银触点
UNSPSC 商品 39122211 钮子开关

技术规格

系列名称 TW
产品类型 MICRO SWITCH 钮子开关
电流/电压范围(阻性负载) 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
电路 DPDT
动作 3 位
电路/操作动作
电路 开-开-开
底座 15/32 英寸衬套
端子 IWTS
杠杆类型 锁定
杠杆锁
UNSPSC 代码 39122211
货源 全球
备注 纯银触点
UNSPSC 商品 39122211 钮子开关

文档


产品特点

  • 轻便小巧,节省空间
  • SPDT 和 DPDT 电路
  • 温度范围:-65°C 至 71°C [-85°F 至 160°F]
  • 衬套密封版本
  • 配备 15/32 in 的衬套

应用领域

  • 工业机械和设备
  • 军用和商用飞机
  • 工程机械
  • 测试仪器
  • 农业机械
  • 过程控制
  • 健康器械

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink