您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 航空航天、军械及船舶 (AOM) - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 100 FW
传感器类型 恶劣环境
技术  ECKO
电源电流 20 mA 最大,25°C
电源电压 18 Vdc 至 32 Vdc
负载电流 120 mA、50 mA 灯
输出类型 常开,电流沉
工作温度 -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F]
形状 圆柱形
封装机械 一体式传感器
尺寸 5/8 in(24 UNEF 螺纹)
外壳材料 不锈钢
感应面  已屏蔽
感应面材料 耐高温酚醛树脂
端子 引线,20 ga,MIL-W-16878/4 线
保证启动距离 1 mm 至 1.99 mm [0.039 in 至 0.0783 in]
工作频率  500 Hz
可重复性 ±1%
冲击 MIL-STD-810B 方法 516:100 g 1 m sec
振动 正弦峰值 25 g
短路
电路保护 瞬变、MIL-STD-704、假脉冲、负载短路、EMI、MIL-STD-461A、反向电压、400 Hz 干扰
漏电流 10 µA(µA 最大值)
备注 测量的标称感应距离:目标 15.87 mm [0.625 in](直径)x 1.57 mm [0.062 in] (厚度)SAE 1020 钢。
货源 全球
标准目标尺寸  15.9 mm 直径 x 1.59 mm [0.63 in 直径 x 0.06 in]
压降
重量 85 g [3.19 oz]
UNSPSC 商品 41111926 接近传感器
UNSPSC 代码 41111926

技术规格

系列名称 100 FW
传感器类型 恶劣环境
技术  ECKO
电源电流 20 mA 最大,25°C
电源电压 18 Vdc 至 32 Vdc
负载电流 120 mA、50 mA 灯
输出类型 常开,电流沉
工作温度 -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F]
形状 圆柱形
封装机械 一体式传感器
尺寸 5/8 in(24 UNEF 螺纹)
外壳材料 不锈钢
感应面  已屏蔽
感应面材料 耐高温酚醛树脂
端子 引线,20 ga,MIL-W-16878/4 线
保证启动距离 1 mm 至 1.99 mm [0.039 in 至 0.0783 in]
工作频率  500 Hz
可重复性 ±1%
冲击 MIL-STD-810B 方法 516:100 g 1 m sec
振动 正弦峰值 25 g
短路
电路保护 瞬变、MIL-STD-704、假脉冲、负载短路、EMI、MIL-STD-461A、反向电压、400 Hz 干扰
漏电流 10 µA(µA 最大值)
备注 测量的标称感应距离:目标 15.87 mm [0.625 in](直径)x 1.57 mm [0.062 in] (厚度)SAE 1020 钢。
货源 全球
标准目标尺寸  15.9 mm 直径 x 1.59 mm [0.63 in 直径 x 0.06 in]
压降
重量 85 g [3.19 oz]
UNSPSC 商品 41111926 接近传感器
UNSPSC 代码 41111926

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
位置传感器产品目录 产品目录 英语 2MB

产品特点

  • 所有金属感应
  • 小外壳
  • 高等级电子保护
  • 引线或连接器端子

应用领域

  • 航空起落架
  • 炮塔位置控制
  • 门和舱口打开/关闭监控

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink