开关类型 | MICRO SWITCH 超小型 12.7 mm 高 x 6.35 mm 宽 x 20.3 mm 长 [0.5 in 高 x 0.25 in 宽 x 0.8 in 长] |
电流额定值 | 5 A |
密封 | 无 |
电路 | SPDT |
执行器 | 直杆 |
端子 | PCB 焊接 |
工作温度 | -53°C 至 121°C [-65°F 至 250°F] |
电压 | 250 Vac |
执行器长度 | 4.83 mm [0.19 in] |
触点类型 | 银触点 |
操作力 (OF) | 最大 2,27 N [8.0 oz] |
释放力 | 最低 0,56 N [2.0 oz] |
预行程 (PT) | 最大 3.8 mm [0.150 in] |
超行程 (OT) | 最小 0.33 mm [0.013 英寸] |
差动行程 (DT) | 最大 0.10 mm [0.004 in] |
操作位置 (OP) | 最大 8.89 mm ± 0.76 mm [0.350 in ± 0.030 in] |
外壳材料 | 通用酚醛树脂 |
机构认证和标准 | UL、CE、CSA 和 ENEC |
安装螺钉尺寸 | 22.1 mm [0.087 in] |
安装中心 | 9.65 mm [0.38 in] |
拧紧力矩 | 0,26 Nm [2.3 in lb] |
重量 | 2.72 g [0.006 lb] |
封装高度 | 12.4 mm [0.49 in] |
封装宽度 | 6.35 mm [0.25 in] |
封装长度 | 19.8 mm [0.78 in] |
推荐用途 | 弹簧片执行机构的操作力和稳定性 |
备注 | CE:61058-1; UL:E12252; CSA:LR41372 |
货源 | 全球 |
系列名称 | SM |
技术规格
开关类型 | MICRO SWITCH 超小型 12.7 mm 高 x 6.35 mm 宽 x 20.3 mm 长 [0.5 in 高 x 0.25 in 宽 x 0.8 in 长] |
电流额定值 | 5 A |
密封 | 无 |
电路 | SPDT |
执行器 | 直杆 |
端子 | PCB 焊接 |
工作温度 | -53°C 至 121°C [-65°F 至 250°F] |
电压 | 250 Vac |
执行器长度 | 4.83 mm [0.19 in] |
触点类型 | 银触点 |
操作力 (OF) | 最大 2,27 N [8.0 oz] |
释放力 | 最低 0,56 N [2.0 oz] |
预行程 (PT) | 最大 3.8 mm [0.150 in] |
超行程 (OT) | 最小 0.33 mm [0.013 英寸] |
差动行程 (DT) | 最大 0.10 mm [0.004 in] |
操作位置 (OP) | 最大 8.89 mm ± 0.76 mm [0.350 in ± 0.030 in] |
外壳材料 | 通用酚醛树脂 |
机构认证和标准 | UL、CE、CSA 和 ENEC |
安装螺钉尺寸 | 22.1 mm [0.087 in] |
安装中心 | 9.65 mm [0.38 in] |
拧紧力矩 | 0,26 Nm [2.3 in lb] |
重量 | 2.72 g [0.006 lb] |
封装高度 | 12.4 mm [0.49 in] |
封装宽度 | 6.35 mm [0.25 in] |
封装长度 | 19.8 mm [0.78 in] |
推荐用途 | 弹簧片执行机构的操作力和稳定性 |
备注 | CE:61058-1; UL:E12252; CSA:LR41372 |
货源 | 全球 |
系列名称 | SM |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MICRO SWITCH SM 系列高级超小型微动开关 | 数据表 | 英语 | 1MB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | 产品目录 | 英语 | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
白皮书:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | 白皮书 | 英语 | 3MB |
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 | 产品目录 | 英语 | 7MB |
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
医院应用的安全与生产效率解决方案 | 手册 | 英语 | 13MB |