您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 通用型微动开关 - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 超小型 12.7 mm 高 x 6.35 mm 宽 x 20.3 mm 长 [0.5 in 高 x 0.25 in 宽 x 0.8 in 长]
电流额定值 5 A
密封
电路 SPDT
执行器 直杆
端子 焊接
工作温度 -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F]
电压 250 Vac
执行器长度 4.83 mm [0.19 in]
触点类型 银触点
操作力 (OF) 最大 1,95 N [7.0 oz]
释放力 最低 0,56 N [2.0 oz]
预行程 (PT) 最大 5.54 mm [0.218 in]
超行程 (OT) 最小 0.76 mm [0.030 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.76 mm [0.030 in]
操作位置 (OP) 最大 8.89 mm ± 0.76 mm [0.350 in ± 0.030 in]
外壳材料 通用酚醛树脂
 高温 204°C [400°F]
机构认证和标准 UL、CE、CSA 和 ENEC
安装螺钉尺寸 22.1 mm [0.087 in]
安装中心 9.65 mm [0.38 in]
拧紧力矩 0,26 Nm [2.3 in lb]
重量 2.72 g [0.006 lb]
封装高度 12.4 mm [0.49 in]
封装宽度 6.35 mm [0.25 in]
封装长度 19.8 mm [0.78 in]
推荐用途 弹簧片执行机构的操作力和稳定性
备注  CE:61058-1;  UL:E12252;  CSA:LR41372
货源 全球
系列名称 SM

技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 超小型 12.7 mm 高 x 6.35 mm 宽 x 20.3 mm 长 [0.5 in 高 x 0.25 in 宽 x 0.8 in 长]
电流额定值 5 A
密封
电路 SPDT
执行器 直杆
端子 焊接
工作温度 -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F]
电压 250 Vac
执行器长度 4.83 mm [0.19 in]
触点类型 银触点
操作力 (OF) 最大 1,95 N [7.0 oz]
释放力 最低 0,56 N [2.0 oz]
预行程 (PT) 最大 5.54 mm [0.218 in]
超行程 (OT) 最小 0.76 mm [0.030 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.76 mm [0.030 in]
操作位置 (OP) 最大 8.89 mm ± 0.76 mm [0.350 in ± 0.030 in]
外壳材料 通用酚醛树脂
 高温 204°C [400°F]
机构认证和标准 UL、CE、CSA 和 ENEC
安装螺钉尺寸 22.1 mm [0.087 in]
安装中心 9.65 mm [0.38 in]
拧紧力矩 0,26 Nm [2.3 in lb]
重量 2.72 g [0.006 lb]
封装高度 12.4 mm [0.49 in]
封装宽度 6.35 mm [0.25 in]
封装长度 19.8 mm [0.78 in]
推荐用途 弹簧片执行机构的操作力和稳定性
备注  CE:61058-1;  UL:E12252;  CSA:LR41372
货源 全球
系列名称 SM

文档


产品特点

  • 使用寿命长
  • 安装孔更长,安装更容易更精确
  • 执行选择(柱塞以及各种整体和辅助执行器)
  • 电子端子选择(焊接、快速连接和 PCB)
  • 操作特性选择(敏感差动行程最低至 0,0254 mm [0.001 in],操作力最低至 0,56 N [2.0 oz])
  • 可使用光学系列结构(具有低能量转换功能的金触点,具有卓越可靠性的分支型金触点,以及转换至 11 A 的电力负荷转换能力)
  • 提供符合 MIL-PRF-8805 质量标准的产品

应用领域

  • 航空航天
  • 仪器仪表
  • 电器
  • 自动售货机
  • 定时设备
  • 办公设备
  • 计算机/商业设备
  • 测试仪器
  • 健康/牙科设备
  • 通信设备
  • HVAC 设备
  • 手动操作设备
  • 阀门

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink