您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 热敏电阻 - 霍尼韦尔


技术规格

电阻 1,000 Ohm
容差 ±20.0%
Beta 3068
工作温度 -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]
精度 25°C [77°F]
空气中的时间常数 0.5 s
耗散常数 0.1 m/W°C
直径 0.36 mm [0.014 in]
端接材料 铂铱
引脚长度 9.6 mm [0.375 in]
系列名称 111
货源 全球

技术规格

电阻 1,000 Ohm
容差 ±20.0%
Beta 3068
工作温度 -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]
精度 25°C [77°F]
空气中的时间常数 0.5 s
耗散常数 0.1 m/W°C
直径 0.36 mm [0.014 in]
端接材料 铂铱
引脚长度 9.6 mm [0.375 in]
系列名称 111
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

产品特点

  • 气密密封
  • 快速响应时间
  • 良好的长期稳定性
  • 微型尺寸
  • 可焊接的铂铱引脚

应用领域

  • 气体分析
  • 气体流量测量
  • 热传导分析
  • 健康

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink