您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 跷板开关 - 霍尼韦尔


技术规格

电路  4PDT
动作 2 位
电路/操作动作
底座 板上
电灯类型 无按钮
端子 IWTS(16-20 规格)
电流/电压范围(阻性负载) 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
触点类型  银氧化镉触点
产品类型 MICRO SWITCH 跷板
LED/电灯/氖气灯电压 L191:15 A-125,250,277 Vac;  1/2 Hp-125 Vac;  1 Hp-250,277 Vac;  5 A-120 Vac "L"
备注 银氧化镉触点
货源 全球
UNSPSC 代码 39122226
UNSPSC 商品 39122226 跷板开关
系列名称 TP

技术规格

电路  4PDT
动作 2 位
电路/操作动作
底座 板上
电灯类型 无按钮
端子 IWTS(16-20 规格)
电流/电压范围(阻性负载) 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
触点类型  银氧化镉触点
产品类型 MICRO SWITCH 跷板
LED/电灯/氖气灯电压 L191:15 A-125,250,277 Vac;  1/2 Hp-125 Vac;  1 Hp-250,277 Vac;  5 A-120 Vac "L"
备注 银氧化镉触点
货源 全球
UNSPSC 代码 39122226
UNSPSC 商品 39122226 跷板开关
系列名称 TP

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
104TP82-3 高分辨率图片 图片 -- 2MB
MICRO SWITCH TP系列翘板开关数据表 数据表 英语 1MB
104TP82-3 低分辨率图片 图片 -- 103KB
TP 系列跷板按钮开关 目录信息 英语 391KB
MICRO SWITCH 翘板开关产品线指南 产品线指南 英语 126KB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 7MB

产品特点

  • 镀金或镀银触点
  • 密封衬套选择
  • 标准或拉解锁式钮柄
  • 背面面板厚度较小
  • 焊接或快速接线端子
  • 2,4、6 或 8 SPDT 精密微动开关
  • 2 或 3 位,瞬时和持续动作

应用领域

  • 工业机械和设备
  • 军用和商用飞机
  • 工程机械
  • 测试仪器
  • 农业机械
  • 过程控制
  • 健康器械

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink