您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 跷板开关 - 霍尼韦尔


技术规格

电路 DPDT
动作 2 位
电路/操作动作
底座 板上
电灯类型 无按钮
端子 IWTS(14-16 规格)
电流/电压范围(阻性负载)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
触点类型  银氧化镉触点
产品类型 MICRO SWITCH 跷板
LED/电灯/氖气灯电压 L191:15 A-125,250,277 Vac;  1/2 Hp-125 Vac;  1 Hp-250,277 Vac;  5 A-120 Vac "L"
备注 银氧化镉触点
货源 全球
UNSPSC 代码 39122226
UNSPSC 商品 39122226 跷板开关
系列名称 TP

技术规格

电路 DPDT
动作 2 位
电路/操作动作
底座 板上
电灯类型 无按钮
端子 IWTS(14-16 规格)
电流/电压范围(阻性负载)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
触点类型  银氧化镉触点
产品类型 MICRO SWITCH 跷板
LED/电灯/氖气灯电压 L191:15 A-125,250,277 Vac;  1/2 Hp-125 Vac;  1 Hp-250,277 Vac;  5 A-120 Vac "L"
备注 银氧化镉触点
货源 全球
UNSPSC 代码 39122226
UNSPSC 商品 39122226 跷板开关
系列名称 TP

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
102TP81-3 高分辨率图片 图片 -- 2MB
MICRO SWITCH TP系列翘板开关数据表 数据表 英语 1MB
102TP81-3 低分辨率图片 图片 -- 97KB
TP 系列跷板按钮开关 目录信息 英语 391KB
MICRO SWITCH 翘板开关产品线指南 产品线指南 英语 126KB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 7MB

产品特点

  • 环境密封
  • 两位和三位按钮动作
  • 多种按钮颜色可选
  • 1 极、2 极和 4 极电路
  • 面板齐平安装和板上安装
  • 温度范围:-54°C 至 +71°C [-65°F 至 +160°F]
  • 经 UL、CSA 认证
  • 经过 CE 认证

应用领域

  • 工业机械和设备
  • 军用和商用飞机
  • 海上应用
  • 工程机械
  • 测试仪器
  • 农业机械
  • 过程控制
  • 健康器械