MG 系列磁体提供多种紧凑配置、强度和磁性材料任您挑选,可作为执行器适用于具有单极或全极磁性特点的霍尔效应或磁阻式传感器集成电路中。这些磁体设计用于在指定距离内提供最小磁场强度,以帮助系统设计人员根据自身要求找到最合适的磁体。
产品类型 | 磁铁 |
距离为 0.25 mm [0.01 英寸] 的磁通量 | 105 mT [1050 G] |
距离为 0.76 mm [0.03 英寸] 的磁通量 | 90 mT [900 G] |
距离为 1.27 mm [0.05 英寸] 的磁通量 | 75.5 mT [755 G] |
距离为 2.54 mm [0.1 英寸] 的磁通量 | 47 mT [470 G] |
磁通量距离 = 3.81 mm [0.15 英寸] | 29.5 mT [295 G] |
距离为 5.08 mm [0.2 英寸] 的磁通量 | 19.5 mT [195 G] |
防磁防震 | 强 |
防消磁 | 超强 |
物理强度 | 强 |
工作温度 | -40°C 至 140°C [-40°F 至 284°F] |
磁铁形状 | 圆柱形内层螺纹 4x40 金属衬套 |
磁铁材料/工艺 | Alnico VIII / 烧结 |
货源 | 全球 |
系列名称 | MG |
技术规格
产品类型 | 磁铁 |
距离为 0.25 mm [0.01 英寸] 的磁通量 | 105 mT [1050 G] |
距离为 0.76 mm [0.03 英寸] 的磁通量 | 90 mT [900 G] |
距离为 1.27 mm [0.05 英寸] 的磁通量 | 75.5 mT [755 G] |
距离为 2.54 mm [0.1 英寸] 的磁通量 | 47 mT [470 G] |
磁通量距离 = 3.81 mm [0.15 英寸] | 29.5 mT [295 G] |
距离为 5.08 mm [0.2 英寸] 的磁通量 | 19.5 mT [195 G] |
防磁防震 | 强 |
防消磁 | 超强 |
物理强度 | 强 |
工作温度 | -40°C 至 140°C [-40°F 至 284°F] |
磁铁形状 | 圆柱形内层螺纹 4x40 金属衬套 |
磁铁材料/工艺 | Alnico VIII / 烧结 |
货源 | 全球 |
系列名称 | MG |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MG 系列磁体 | 数据表 | 英语 | 464KB |
---|---|---|---|
102MG15 高分辨率图片 | 图片 | -- | 226KB |
102MG15 低分辨率图片 | 图片 | -- | 33KB |
工业:
健康: