您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 磁性传感器集成电路与增值套件 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型 磁铁
距离为 0.25 mm [0.01 英寸] 的磁通量 105 mT [1050 G]
距离为 0.76 mm [0.03 英寸] 的磁通量 90 mT [900 G]
距离为 1.27 mm [0.05 英寸] 的磁通量 75.5 mT [755 G]
距离为 2.54 mm [0.1 英寸] 的磁通量 47 mT [470 G]
磁通量距离 = 3.81 mm [0.15 英寸] 29.5 mT [295 G]
距离为 5.08 mm [0.2 英寸] 的磁通量 19.5 mT [195 G]
防磁防震
防消磁 超强
物理强度
工作温度 -40°C 至 140°C [-40°F 至 284°F]
磁铁形状 圆柱形内层螺纹 8x32 金属衬套
磁铁材料/工艺 Alnico VIII / 烧结
货源 全球
系列名称 MG

技术规格

产品类型 磁铁
距离为 0.25 mm [0.01 英寸] 的磁通量 105 mT [1050 G]
距离为 0.76 mm [0.03 英寸] 的磁通量 90 mT [900 G]
距离为 1.27 mm [0.05 英寸] 的磁通量 75.5 mT [755 G]
距离为 2.54 mm [0.1 英寸] 的磁通量 47 mT [470 G]
磁通量距离 = 3.81 mm [0.15 英寸] 29.5 mT [295 G]
距离为 5.08 mm [0.2 英寸] 的磁通量 19.5 mT [195 G]
防磁防震
防消磁 超强
物理强度
工作温度 -40°C 至 140°C [-40°F 至 284°F]
磁铁形状 圆柱形内层螺纹 8x32 金属衬套
磁铁材料/工艺 Alnico VIII / 烧结
货源 全球
系列名称 MG

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MG 系列磁体 数据表 英语 464KB
102MG11 高分辨率图片 图片 -- 419KB
102MG11 低分辨率图片 图片 -- 57KB

产品特点

  • 多种尺寸、形状和封装选项
  • 提供不同磁性材料,让客户能够选择到最适合其应用的选项:
    • Alnico 版本展示出良好的物理强度
    • 稀土(SmCo - 钐钴)版本可提供强大的磁场强度
  • 在宽广的工作温度范围内具有良好的稳定性(-40°C 到 300°C [-40°F 到 572°F])
  • 可选择多个工作磁高斯水平
  • 提供金属或塑料螺纹衬套,方便安装

应用领域

工业:

  • 提供电器门或盖关闭检测以及电子控制容器:门或盖内嵌的磁体可驱动嵌在门框内的单极霍尔效应传感器集成电路,提供开关位置的信息
  • 健身和工业设备中的简单速度和转速感应:安装在跑步机电机轴上极性适中的磁体,可驱动单极霍尔效应传感器集成电路在每次旋转时生成单次数字脉冲,为医疗设备提供适用的速度或转速

 健康:

  • 医院病床与健康设备的位置传感器:安装在设备执行器摇臂上的磁体可提供起始位置和行程终点位置信息
  • 便携式药物推车上的药箱控制:安装在配药抽屉上的磁体和单极霍尔效应传感器集成电路可提供开关位置的信息

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink