您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 钮子开关 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 TL
产品类型 MICRO SWITCH 钮子开关
电流/电压范围(阻性负载) 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
电路 SPST
动作 2 位
电路/操作动作
电路 关-开
底座 15/32 英寸衬套
端子 IWTS(14-16 规格)
军用标准编号 MS27722-22
杠杆类型
UL/CSA L191:15 A-125,250,277 Vac;  1/2 Hp-125 Vac;  1 Hp-250,277 Vac;  5 A-120 Vac "L"
UNSPSC 代码 39122211
货源 全球
备注 银氧化镉触点
UNSPSC 商品 39122211 钮子开关

技术规格

系列名称 TL
产品类型 MICRO SWITCH 钮子开关
电流/电压范围(阻性负载) 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
电路 SPST
动作 2 位
电路/操作动作
电路 关-开
底座 15/32 英寸衬套
端子 IWTS(14-16 规格)
军用标准编号 MS27722-22
杠杆类型 标准
UL/CSA L191:15 A-125,250,277 Vac;  1/2 Hp-125 Vac;  1 Hp-250,277 Vac;  5 A-120 Vac "L"
UNSPSC 代码 39122211
货源 全球
备注 银氧化镉触点
UNSPSC 商品 39122211 钮子开关

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
101TL1-2 高分辨率图片 图片 英语 2MB
101TL1-2 低分辨率图片 图片 英语 237KB
honeywell-sensing-micro-switch-tl-toggle-product-sheet-005430.pdf 数据表 英语 1MB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
飞行甲板钮子开关 应用说明 英语 185KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 7MB
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 18MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 符合 MIL-DTL-3950
  • 严格密封,可防各种环境破坏
  • 1,2 和 4 极电路
  • 标准钮柄和拉解锁式钮柄
  • 2 位和 3 位、持续和瞬时开关动作
  • 温度范围:-65°C 至 71°C [-85°F 至 160°F]
  • 完全密封的开关腔
  • 分段设计的外壳可增加端子之间的空间,有助于防止短路
  • 经 UL、CSA 认证
  • 经过 CE 认证

应用领域

  • 工业机械和设备
  • 军用和商用飞机
  • 工程机械
  • 测试仪器
  • 农业机械
  • 过程控制
  • 健康器械

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink