您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 石油和天然气压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

外形规格 石油和天然气
压力范围 6000 psi
压力单位 表压
精度 ±0.2 %FSS
输出 4 mA 至 20 mA,两线制
分辨率 无限
校准 5 点校准:全量程的 0%、50% 和 100%
介质 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
温度(工作) -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
温度(补偿) -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F]
温度效应,(零点) <±0.018 %FSS/°C [0.01 %FSS/°F]
温度效应(量程) <±0.018 % 读数/°C [0.01 % 读数/°F]
密封等级 气密密封 IP68/NEMA 6P
电气端子(标准) Bendix PT 6 针、PTIH-10-6P
绝缘电阻 >100 MOhm (20 Vdc 时)
零点和量程调节 现场可调
频率响应  2500 Hz
内部放大器 4 mA 到 20 mA,双线,本质安全
放大器增强件 4 mA 至 16 mA(用于 0 psi 至 15000 psi)或者 0 bar 至 1012 bar(超范围至 20 mA(20000 psi 下),双线分流校准
电路保护 电源引线的反向极性保护
受 RFI/EMI 保护 噪声抗扰性高达 2.7 GHz
过载(安全) 150% 额定 FS 或 Weco® 2002/2202 接头的极限压力
过载(突发) 250% 额定压力或 Weco® 2002/2202 接头的极限压力
接液部件材料 Inconel® X-750
护套材料 Inconel® X-750
本身所具备的安全选项
重量 2.2 kg [4.85 lb]
压力端口 Weco® 2002、2202 翼形活接头、标准透光槽、Ø19.05 mm [0.75 in]
产品尺寸 Ø76.20 mm x 96.52 mm [Ø3.0 in x 3.8 in]
机构认证和标准 CE、cFMus、EX 和 IEC Ex 认证
UNSPSC 代码 41112110
UNSPSC 商品 41112110 压力传感器
货源 全球
系列名称 434

技术规格

外形规格 石油和天然气
压力范围 6000 psi
压力单位 表压
精度 ±0.2 %FSS
输出 4 mA 至 20 mA,两线制
分辨率 无限
校准 5 点校准:全量程的 0%、50% 和 100%
介质 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
温度(工作) -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
温度(补偿) -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F]
温度效应,(零点) <±0.018 %FSS/°C [0.01 %FSS/°F]
温度效应(量程) <±0.018 % 读数/°C [0.01 % 读数/°F]
密封等级 气密密封 IP68/NEMA 6P
电气端子(标准) Bendix PT 6 针、PTIH-10-6P
绝缘电阻 >100 MOhm (20 Vdc 时)
零点和量程调节 现场可调
频率响应  2500 Hz
内部放大器 4 mA 到 20 mA,双线,本质安全
放大器增强件 4 mA 至 16 mA(用于 0 psi 至 15000 psi)或者 0 bar 至 1012 bar(超范围至 20 mA(20000 psi 下),双线分流校准
电路保护 电源引线的反向极性保护
受 RFI/EMI 保护 噪声抗扰性高达 2.7 GHz
过载(安全) 150% 额定 FS 或 Weco® 2002/2202 接头的极限压力
过载(突发) 250% 额定压力或 Weco® 2002/2202 接头的极限压力
接液部件材料 Inconel® X-750
护套材料 Inconel® X-750
本身所具备的安全选项
重量 2.2 kg [4.85 lb]
压力端口 Weco® 2002、2202 翼形活接头、标准透光槽、Ø19.05 mm [0.75 in]
产品尺寸 Ø76.20 mm x 96.52 mm [Ø3.0 in x 3.8 in]
机构认证和标准 CE、cFMus、EX 和 IEC Ex 认证
UNSPSC 代码 41112110
UNSPSC 商品 41112110 压力传感器
货源 全球
系列名称 434

文档


产品特点

  • 高精度型 ±0.1%FSS BFSL(435 型);标准精度型 ±0.2%FSS BFSL(434/435/437 型)
  • 全焊接一体式气密密封不锈钢结构
  • 标准透光槽(434/435 型)和宽透光槽(437 型)压力孔支持高黏性介质混合物
  • Inconel® X-750 或 Inconel® 718(符合 NACE 标准)接液部件可提高接触磨蚀性或腐蚀性介质时的耐用性
  • 支持多种电气接头
  • 高精度分路校准选件可为用户提供在现场验证偏移信号的能力,确保传感器正确插入系统中;可提供1线和2线式校准
  • 防护笼选件可提供额外的电气连接保护并提高耐用性
  • RFI/EMI 保护
  • 本质安全:CFMUS/ATEX/IEC Ex 认证
  • 经过 CE 认证

应用领域

  • 酸化
  • 节流管汇
  • 压裂和固井
  • 随钻测量 (MWD)
  • 泥浆泵/泥浆录井
  • 新油井开发及开采
  • 石油和天然气钻探
  • 通井和水泥车
  • 立管
  • 增产措施
  • 井口测量

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink