您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 S & Z 梁式测压元件 - 霍尼韦尔


技术规格

订购代码 CA151MR,1BB,2U,6E,9A,30B
范围 10K N
精度 ±0.03% 满量程
非线性 ±0.03 % FS(典型值)
迟滞 ±0.03 % FS(典型值)
输出 2 mV/V(标称)
操作 拉力/压力
温度(工作) -20°C 至 80°C [-4°F 至 176°F]
温度(补偿) -10°C 至 40°C [14°F 至 104°F]
温度效应,(零点) 0.003% 满量程/°C
温度效应(量程) 0.003% 读数/°C
电气端子(标准) 集成电缆 (PVC),1.5 m [4.92 ft]
护套材料 合金钢
系列名称 151 型

技术规格

订购代码 CA151MR,1BB,2U,6E,9A,30B
范围 10K N
精度 ±0.03% 满量程
非线性 ±0.03 % FS(典型值)
迟滞 ±0.03 % FS(典型值)
输出 2 mV/V(标称)
操作 拉力/压力
温度(工作) -20°C 至 80°C [-4°F 至 176°F]
温度(补偿) -10°C 至 40°C [14°F 至 104°F]
温度效应,(零点) 0.003% 满量程/°C
温度效应(量程) 0.003% 读数/°C
电气端子(标准) 集成电缆 (PVC),1.5 m [4.92 ft]
护套材料 合金钢
系列名称 151 型

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
151 高分辨率图片 图片 -- 567KB
151 低分辨率图片 图片 -- 81KB
151/152 型:S-Beam 拉力和压力负载传感器数据表 数据表 英语 344KB
Load Accessories Datasheet 数据表 英语 513KB
151 型前视图 英语 567KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB

产品特点

  • 拉力和压力负载/力测量
  • 宽容量范围:50 N 至 50K N
  •  准确性:±0.03 % FS
  • 公制螺纹
  • 一体式镀镍合金钢或铝结构
  • 过载容量:150 %FS
  • IP67 密封
  • 集成电缆: 1,5 m [4.92 ft]

应用领域

  •  健康:注射器和探针测试
  • 工业:万能测试机
  • 工业:材料测试机

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink