外形规格 | 石油和天然气 |
压力范围 | 10000 psi |
压力单位 | 表压 |
精度 | ±0.2 %FSS |
输出 | 4 mA 至 20 mA,两线制 |
分辨率 | 无限 |
校准 | 双线分流校准 |
介质 | 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750 |
温度(工作) | -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] |
温度(补偿) | -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F] |
温度效应,(零点) | <±0.018 %FSS/°C [0.01 %FSS/°F] |
温度效应(量程) | <±0.018 % 读数/°C [0.01 % 读数/°F] |
密封等级 | 气密密封 IP68/NEMA 6P |
电气端子(标准) | Bendix PT 6 针、PTIH-10-6P |
绝缘电阻 | >100 MOhm (20 Vdc 时) |
零点和量程调节 | 现场可调 |
频率响应 | 2500 Hz |
内部放大器 | 4 mA 到 20 mA,双线,本质安全 |
电路保护 | 电源引线的反向极性保护 |
受 RFI/EMI 保护 | 噪声抗扰性高达 2.7 GHz |
过载(安全) | 150% 额定 FS 或 Weco® 1502 接头的极限压力 |
过载(突发) | 250 % 额定压力或 Weco® 1502 接头的极限压力 |
接液部件材料 | Inconel® X-750 |
护套材料 | Inconel® X-750 |
本身所具备的安全选项 | 是 |
重量 | 2.2 kg [4.85 lb] |
压力端口 | Weco® 1502 翼形活接头、宽孔径、Ø22.35 mm [0.88 in] |
产品尺寸 | Ø93.98 mm x 88.9 mm [Ø3.7 in x 3.5 in] |
机构认证和标准 | CE、cFMus、EX 和 IEC Ex 认证 |
UNSPSC 代码 | 41112110 |
UNSPSC 商品 | 41112110 压力传感器 |
货源 | 全球 |
系列名称 | 437 |
技术规格
外形规格 | 石油和天然气 |
压力范围 | 10000 psi |
压力单位 | 表压 |
精度 | ±0.2 %FSS |
输出 | 4 mA 至 20 mA,两线制 |
分辨率 | 无限 |
校准 | 双线分流校准 |
介质 | 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750 |
温度(工作) | -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] |
温度(补偿) | -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F] |
温度效应,(零点) | <±0.018 %FSS/°C [0.01 %FSS/°F] |
温度效应(量程) | <±0.018 % 读数/°C [0.01 % 读数/°F] |
密封等级 | 气密密封 IP68/NEMA 6P |
电气端子(标准) | Bendix PT 6 针、PTIH-10-6P |
绝缘电阻 | >100 MOhm (20 Vdc 时) |
零点和量程调节 | 现场可调 |
频率响应 | 2500 Hz |
内部放大器 | 4 mA 到 20 mA,双线,本质安全 |
电路保护 | 电源引线的反向极性保护 |
受 RFI/EMI 保护 | 噪声抗扰性高达 2.7 GHz |
过载(安全) | 150% 额定 FS 或 Weco® 1502 接头的极限压力 |
过载(突发) | 250 % 额定压力或 Weco® 1502 接头的极限压力 |
接液部件材料 | Inconel® X-750 |
护套材料 | Inconel® X-750 |
本身所具备的安全选项 | 是 |
重量 | 2.2 kg [4.85 lb] |
压力端口 | Weco® 1502 翼形活接头、宽孔径、Ø22.35 mm [0.88 in] |
产品尺寸 | Ø93.98 mm x 88.9 mm [Ø3.7 in x 3.5 in] |
机构认证和标准 | CE、cFMus、EX 和 IEC Ex 认证 |
UNSPSC 代码 | 41112110 |
UNSPSC 商品 | 41112110 压力传感器 |
货源 | 全球 |
系列名称 | 437 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
437 高分辨率图片 | 图片 | -- | 581KB |
---|---|---|---|
437 低分辨率图片 | 图片 | -- | 68KB |
数据表:434、435 与 437 型翼形由壬接头压力传感器 | 数据表 | 英语 | 515KB |
Installation Instructions: 434、435 与 437 型翼形由壬接头压力传感器 | 安装说明 | 英语 | 319KB |
油井钻机应用中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 7MB |
用于油井钻机的随钻测量 (MWD) | 应用说明 | 英语 | 434KB |
Wing Union/Hammer Union Pressure Sensors Models 434, 435, & 437 Applications | 应用说明 | 英语 | 6MB |
Model 437 Front View - Handle | 图片 | 英语 | 581KB |
Model 437 Front View - Cage | 图片 | 英语 | 688KB |
427 型压力传感器数据表 | 数据表 | 英语 | 400KB |
Pressure Accessories Datasheet | 数据表 | 英语 | 374KB |
T&M 压力传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 1MB |
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 | 手册 | 英语 | 413KB |
石油和天然气手册 | 手册 | 英语 | 4MB |
适用于航空航天测试和测量应用 | 应用说明 | 英语 | 2MB |