石油和天然气压力传感器
435 型
翼型由壬压力传感器。标准孔径;0 psi 至 20,000 psi;满量程精度:±0.1%,±0.2%。防护笼选件
霍尼韦尔的 435/437 型翼型由壬接头/锤击由壬接头压力传感器坚固而耐用,可与 Weco® 1502 接头配合用于海上和陆基石油天然气应用。435/437 型传感器共有两种精度等级(±0.1 %FSS BFSL 或 ±0.2 %FSS BFSL),通常用于油井增产和循环系统等要求严格的应用中。更高精度的产品(仅限 435 型,精度为 ±0.1% 满量程)可以更可靠地提供实际测量压力值,特别是在测量更小的压力变化时,从而可使操作员根据需要对钻探操作进行调整。
435/437 型传感器采用全焊接不锈钢结构,传感器隔膜与翼型接头是一体式加工而成的。这有助于提供气密密封性,与组合式部件相比,可减少介质泄漏的几率并提高可靠性。独立的压力传感隔膜可在锤击过程中最大限度地减少零漂,并消除电场中的长期信号漂移。Weco® 1502(50,8 mm [2 in]) 翼形活接头兼容接头由 Inconel® X-750 加工而成,在接触高磨蚀性和腐蚀性介质时可提供更高的耐用性,霍尼韦尔不锈钢电气连接可以提供更强的二级压力安全壳。
为客户创造价值
- 耐用:Weco® 翼形活接头兼容接头由 Inconel® X-750(或者可任选的、符合 NACE 标准的 Inconel® 718加工而成,因而适用于磨蚀性和腐蚀性介质。防护笼选件可提供额外的电气连接保护。
- 可靠:全焊接、不锈钢组件、冲击/振动等级和隔离压力传感膜增加了可靠性。
- 精确:更高精度的产品可以更可靠地提供实际测量压力值,特别是在测量更小的压力变化时,从而可使操作员根据需要对钻探操作进行调整。
- 快速提货和服务:霍尼韦尔全球生产和支持可快速提供自定义产品,有助于满足客户的项目时间安排。
优势
- 高或标准精度的系统比同类兼容型号要求更严格,错误更少。
- 分路校准选项增强了可配置性和灵活性:单线分路校准可通过单个屏障应用实现,能最大限度减少安装成本
- 可满足亚太地区和欧洲、中东和非洲以及美国海岸警卫队 IEC Ex 危险区域要求
- 防护笼选件
- 全焊接结构