您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 S & Z 梁式测压元件 - 霍尼韦尔


技术规格

订购代码 BL808LQ、1AH、2U、6F、15C
范围  1,000 Kg
精度 ±0.02% 满量程
输出 2 mV/V(标称)
操作 拉力/压力
温度(工作) -30°C 至 70°C [-22°F 至 158°F]
温度(补偿) -20°C 至 55°C [-4°F 至 131°F]
温度效应,(零点) ±0.02 % 满量程/10 °C
温度效应(量程) ±0.02 % 满量程/10 °C
电气端子(标准) 5 m [16.40 ft] 引线
配套连接器 无需
护套材料 镀镍合金钢结构
系列名称 129 型

技术规格

订购代码 BL808LQ、1AH、2U、6F、15C
范围  1,000 Kg
精度 ±0.02% 满量程
输出 2 mV/V(标称)
操作 拉力/压力
温度(工作) -30°C 至 70°C [-22°F 至 158°F]
温度(补偿) -20°C 至 55°C [-4°F 至 131°F]
温度效应,(零点) ±0.02 % 满量程/10 °C
温度效应(量程) ±0.02 % 满量程/10 °C
电气端子(标准) 5 m [16.40 ft] 引线
配套连接器 无需
护套材料 镀镍合金钢结构
系列名称 129 型

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
型号 129 力传感器数据表 数据表 英语 264KB
Load Accessories Datasheet 数据表 英语 513KB
129 型前视图 英语 122KB
型号 129 底视图 英语 133KB
129 型角视图 英语 125KB
129 型顶视图 英语 136KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB

产品特点

  • 采用经济且流行的设计,适合各种张力测量
  • 载荷范围为 20 kg 至 1,000 kg,最高可达 1,000 kg 至 20,000 kg
  • 精度为 ±0.02% 或 ±0.03% 满量程
  • 一体式镀镍合金钢结构
  • 体积小
  • 集成电缆

应用领域

  • 扭矩
  • 弯曲运动
  • 侧向力
  • 通用

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink