您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 S & Z 梁式测压元件 - 霍尼韦尔


技术规格

订购代码 BL810LV、1AH、2U、6F、15C
范围  7,500 Kg
精度 ±0.03% 满量程
输出 2 mV/V(标称)
操作 拉力/压力
温度(工作) -30°C 至 70°C [-22°F 至 158°F]
温度(补偿) -20°C 至 55°C [-4°F 至 131°F]
温度效应,(零点) ±0.03 % 满量程/10 °C
温度效应(量程) ±0.03 % 满量程/10 °C
电气端子(标准)  直径 5 mm [0.2 in],共 6 m [19.69 ft] 电缆
配套连接器 无需
护套材料 镀镍合金钢结构
系列名称 123 型

技术规格

订购代码 BL810LV、1AH、2U、6F、15C
范围  7,500 Kg
精度 ±0.03% 满量程
输出 2 mV/V(标称)
操作 拉力/压力
温度(工作) -30°C 至 70°C [-22°F 至 158°F]
温度(补偿) -20°C 至 55°C [-4°F 至 131°F]
温度效应,(零点) ±0.03 % 满量程/10 °C
温度效应(量程) ±0.03 % 满量程/10 °C
电气端子(标准)  直径 5 mm [0.2 in],共 6 m [19.69 ft] 电缆
配套连接器 无需
护套材料 镀镍合金钢结构
系列名称 123 型

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
型号 123 力传感器数据表 数据表 英语 247KB
Load Accessories Datasheet 数据表 英语 513KB
123 型前视图 英语 148KB
123 型角视图 英语 73KB
123 型顶视图 英语 111KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB

产品特点

  • 采用经济且流行的设计,适合各种张力测量
  • 载荷范围为 20 kg 至 1,000 kg,最高可达 1,000 kg 至 20,000 kg
  • 精度为 ±0.02% 或 ±0.03% 满量程
  • 一体式镀镍合金钢结构
  • 体积小
  • 集成电缆

应用领域

  • 扭矩
  • 弯曲运动
  • 侧向力
  • 通用

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink