您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 短行程交流-交流位移传感器 (LVDT) - 霍尼韦尔


技术规格

产品 060-K061-01
订购代码 AY112HN
放大/非放大 非放大式
范围 ±5.08 mm [±0.02 in]
非线性 最大 ±0.25%FS
非重复性 <20 microinches max.
输出灵敏度 4 mV/V/0.001 in
输出负载 最小 100000 ohm
分辨率 无限
相移 <10°(5 kHz 时)
工作温度 -20°C 至 125°C [-4°F 至 257°F]
温度效应,(零点) 最大 0.006 %FS/°F
温度效应(量程) 最大 0.006 %FS/°F
元件类型 交流-交流型位移传感器
输入电源(可接受) 2 kHz 至 10 kHz 时,1 V 至 7 V RMS
输入电源(校准) 5 kHz 时,5 V RMS
电气端子 多触点屏蔽型电缆 (1.83 m [6 ft])
护套材料 不锈钢
探头材质 不锈钢
电枢类型 固定导向型弹簧复位
重量(总) 737.09 g [26 oz]
弹簧中心弹力 3.2 oz
弹簧刚度 7 oz/inch
产品尺寸 Ø9.4 mm x 78 mm 长 [Ø0.37 in x 3.07 in 长]
货源 全球
系列名称 S5

技术规格

产品 060-K061-01
订购代码 AY112HN
放大/非放大 非放大式
范围 ±5.08 mm [±0.02 in]
非线性 最大 ±0.25%FS
非重复性 <20 microinches max.
输出灵敏度 4 mV/V/0.001 in
输出负载 最小 100000 ohm
分辨率 无限
相移 <10°(5 kHz 时)
工作温度 -20°C 至 125°C [-4°F 至 257°F]
温度效应,(零点) 最大 0.006 %FS/°F
温度效应(量程) 最大 0.006 %FS/°F
元件类型 交流-交流型位移传感器
输入电源(可接受) 2 kHz 至 10 kHz 时,1 V 至 7 V RMS
输入电源(校准) 5 kHz 时,5 V RMS
电气端子 多触点屏蔽型电缆 (1.83 m [6 ft])
护套材料 不锈钢
探头材质 不锈钢
电枢类型 固定导向型弹簧复位
重量(总) 737.09 g [26 oz]
弹簧中心弹力 3.2 oz
弹簧刚度 7 oz/inch
产品尺寸 Ø9.4 mm x 78 mm 长 [Ø0.37 in x 3.07 in 长]
货源 全球
系列名称 S5

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
S5 型高分辨率图片 图片 英语 406KB
S5 型低分辨率图片 图片 英语 52KB
S5 型 AC-AC 短行程 LVDT 数据表 数据表 英语 296KB
Model S5 Wiring Diagram 技术信息 英语 30KB
Model S5 Front View 英语 33KB
Model S5 Angle View 英语 39KB
Model S5 Top View 英语 24KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

产品特点

  • 小型设计
  • 0.25% 非线性
  • 严格的高精确度
  • 高级电气噪音抗干扰性
  • ±0.01 寸 至 ±0.5 寸范围
  • -58°F 至 257°F 工作范围(标准)
  • 非旋转探头
  • 不锈钢构造
  • 延长寿命周期
  • 分辨率高
  • 固定导向型弹簧复位电枢

应用领域

  • 装配工艺监控
  • 位置指示
  • 测量检验应用

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink