您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 测试与量测加速计 - 霍尼韦尔


技术规格

产品 060-J612-01
订购代码 AG931GH,17B
范围  100 mV/G
动态范围 ±80 G
灵敏度 100 mV/G ±10 %
横向灵敏度 小于 5%
温度灵敏度 10 mV/°F
频率范围 2 Hz 至 5 kHz ±5 %
幅值线性度 优于 1 % 线性
安装底座共振  18 Hz
电气端子 5 m 集成式 4 芯不锈钢筛网 PVC 电缆
 连接器 顶部引出
温度(工作) -12°C 至 138°C [-10°F 至 280°F]
密封等级 IP67/NEMA 4
输入 恒定电流
电源电压 18 V 至 30 V
偏置电压 12 Vdc
 电缆 不锈钢筛网 PTFE
电缆长度  4.9 m [16 ft]
电气噪声 最大值 0.3 mG
绝缘 基础隔震
配套连接器 MH008
材料 不锈钢
安装扭矩 8 Nm [6 ft-lb]
重量 0.11 kg [3.85 oz]
产品尺寸 24892 mm 空燃比 x 38.1 mm 长 [0.98 in 空燃比 x 1.5 in 长]
UNSPSC 代码 41113639
UNSPSC 商品 加速度计
货源 全球
系列名称 MAT53

技术规格

产品 060-J612-01
订购代码 AG931GH,17B
范围  100 mV/G
动态范围 ±80 G
灵敏度 100 mV/G ±10 %
横向灵敏度 小于 5%
温度灵敏度 10 mV/°F
频率范围 2 Hz 至 5 kHz ±5 %
幅值线性度 优于 1 % 线性
安装底座共振  18 Hz
电气端子 5 m 集成式 4 芯不锈钢筛网 PVC 电缆
 连接器 顶部引出
温度(工作) -12°C 至 138°C [-10°F 至 280°F]
密封等级 IP67/NEMA 4
输入 恒定电流
电源电压 18 V 至 30 V
偏置电压 12 Vdc
 电缆 不锈钢筛网 PTFE
电缆长度  4.9 m [16 ft]
电气噪声 最大值 0.3 mG
绝缘 基础隔震
配套连接器 MH008
材料 不锈钢
安装扭矩 8 Nm [6 ft-lb]
重量 0.11 kg [3.85 oz]
产品尺寸 24892 mm 空燃比 x 38.1 mm 长 [0.98 in 空燃比 x 1.5 in 长]
UNSPSC 代码 41113639
UNSPSC 商品 加速度计
货源 全球
系列名称 MAT53

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MAT53 型高分辨率图片 图片 -- 375KB
MAT53 型低分辨率图片 图片 -- 60KB
MAT53 型加速度计数据表 数据表 英语 147KB
Accelerometer Accessories Datasheet 数据表 英语 316KB
MAT53 型前视图 图片 -- 75KB
型号 MAT53 底视图 图片 -- 70KB
Model MAT53 Bottom Angle View 图片 -- 80KB
Model MAT53 Top Angle View 图片 -- 72KB
加速计配备连接器/电缆组件数据表 数据表 英语 316KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

产品特点

  • 温度和振动双输出
  • 2 Hz 至 10 KHz 的可用频率范围
  • IEPE 输出
  • 低应变灵敏度
  • 针对温度的电流 O/P
  • 不锈钢筛网 PTFE 电缆
  • 不锈钢铠装电缆或三针连接器电气选项