显示和调节
SC500 系列
可编程单通道仪表。⅛ DIN 外壳。适用于应变计、高级和 LVDT 输入版本
与信号调制器一起使用时,SC 系列型号可作为基于微处理器的传感器信号调制装置,带自校准标定功能。指示器具有多种不同类型的输入通道和输出通道。用于装有信号校准标定模块的非放大应变计传感器后,这些仪器可完全自动校准标定功能、小数点和工程单位自动设置功能。输入通道适用于各种传感器。每条输入通道包括激励电源,以及一个隔离电压(可选)或隔离电流模拟输出(可选)。
特征
- 传感器输入的选择
- 小型 1/8 DIN 尺寸
- 自动设置信号校准标定
- 分流校准,mV/V 或已知的负荷校准
- 峰值/谷值采集
- 可选模拟输出和 RS-232/RS-485
- 现场可选频率响应(高达 250 Hz)和校准
- 多达三个虚拟通道(可选)
- 经过 CE 认证