您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 速度加速计 - 霍尼韦尔


技术规格

产品 060-J079-01
订购代码 AG932SE,17B
范围 0.5 in/sec RMS
动态范围  50 G
灵敏度 4 mA 至 20 mA 为 1 in/sec
横向灵敏度 小于 5%
温度灵敏度 0.145/°F
频率范围 2 Hz 至 1 kHz ±10 %
幅值线性度 优于 1 % 线性
安装底座共振  5 kHz
 连接器 顶部引出
温度(工作) -23°C 至 99°C [-10°F 至 210°F]
密封等级 IP67/NEMA 4
输入 电压
输出 4 mA 至 20 mA
电流范围 0.5 mA 至 8 mA
电源电压 12 V 至 32 V
偏置电压 12 Vdc
 电缆 不锈钢铠装 PTFE
电缆长度  4.9 m [16 ft]
电气噪声 最大值 0.3 mG
绝缘 基础隔震
配套连接器 MH008
材料 不锈钢
安装扭矩 8 Nm [6 ft-lb]
重量 0.14 kg [5 oz]
产品尺寸 27.94 mm 空燃比 x 42926 mm 长 [1.10 in 空燃比 x 1.69 in 长]
UNSPSC 代码 41113639
UNSPSC 商品 加速度计
货源 全球
系列名称 MAV52

技术规格

产品 060-J079-01
订购代码 AG932SE,17B
范围 0.5 in/sec RMS
动态范围  50 G
灵敏度 4 mA 至 20 mA 为 1 in/sec
横向灵敏度 小于 5%
温度灵敏度 0.145/°F
频率范围 2 Hz 至 1 kHz ±10 %
幅值线性度 优于 1 % 线性
安装底座共振  5 kHz
 连接器 顶部引出
温度(工作) -23°C 至 99°C [-10°F 至 210°F]
密封等级 IP67/NEMA 4
输入 电压
输出 4 mA 至 20 mA
电流范围 0.5 mA 至 8 mA
电源电压 12 V 至 32 V
偏置电压 12 Vdc
 电缆 不锈钢铠装 PTFE
电缆长度  4.9 m [16 ft]
电气噪声 最大值 0.3 mG
绝缘 基础隔震
配套连接器 MH008
材料 不锈钢
安装扭矩 8 Nm [6 ft-lb]
重量 0.14 kg [5 oz]
产品尺寸 27.94 mm 空燃比 x 42926 mm 长 [1.10 in 空燃比 x 1.69 in 长]
UNSPSC 代码 41113639
UNSPSC 商品 加速度计
货源 全球
系列名称 MAV52

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MAV52 型高分辨率图片 图片 -- 406KB
MAV52 型加速度计数据表 数据表 英语 215KB
加速计配备连接器/电缆组件数据表 数据表 英语 316KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

产品特点

  • 速度测量
  • 2 Hz 至 10 KHz 的可用频率范围
  • 4 mA 至 20 mA,与速度成正比
  • 潜水选项
  • 不锈钢铠装 PTFE 电缆

应用领域

  • 设备运行状况监控
  • 自动测试
  • 实验室测试

语言

社交媒体

网站信息

请勿出售我的个人信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink