您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 电压 - 霍尼韦尔


技术规格

产品 060-H959-01
订购代码 AG915GK
范围 ±10 G
灵敏度  100 mV/G
横向灵敏度 小于 5%
温度灵敏度 0.145/°F
频率范围 直流至 500 Hz
幅值线性度 优于 1 % 线性
安装底座共振  18 kHz
加速范围/限制 x20 动态范围
温度(工作)   -18°C 至 82°C [0°F 至 180°F]
密封等级 IP65/NEMA 2
输入 电压
电源电压 7 mA 时 12 V 至 24 V
 电缆 不锈钢筛网 PTFE
电缆长度  4.9 m [16 ft]
电气噪声 10 mG
绝缘 基础隔震
材料 不锈钢
重量 0.04 kg [1.4 oz]
产品尺寸 25.4 mm H x 25.4 mm W [1.0 in H x 1.0 in W]
UNSPSC 代码 41113639
UNSPSC 商品 加速度计
货源 全球
系列名称 MA311

技术规格

产品 060-H959-01
订购代码 AG915GK
范围 ±10 G
灵敏度  100 mV/G
横向灵敏度 小于 5%
温度灵敏度 0.145/°F
频率范围 直流至 500 Hz
幅值线性度 优于 1 % 线性
安装底座共振  18 kHz
加速范围/限制 x20 动态范围
温度(工作)   -18°C 至 82°C [0°F 至 180°F]
密封等级 IP65/NEMA 2
输入 电压
电源电压 7 mA 时 12 V 至 24 V
 电缆 不锈钢筛网 PTFE
电缆长度  4.9 m [16 ft]
电气噪声 10 mG
绝缘 基础隔震
材料 不锈钢
重量 0.04 kg [1.4 oz]
产品尺寸 25.4 mm H x 25.4 mm W [1.0 in H x 1.0 in W]
UNSPSC 代码 41113639
UNSPSC 商品 加速度计
货源 全球
系列名称 MA311

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MA311 型高分辨率图片 图片 -- 99KB
MA311 型低分辨率图片 图片 -- 35KB
MA311 和 MA312 型加速度计数据表 数据表 英语 177KB
Accelerometer Accessories Datasheet 数据表 英语 316KB
MA311 型前视图 图片 -- 125KB
型号 MA311 底视图 图片 -- 161KB
Model MA311 Top View 图片 -- 159KB
Model MA311 Top Angle View 图片 -- 138KB
加速计配备连接器/电缆组件数据表 数据表 英语 316KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

产品特点

  • 交流和直流响应
  • 输出电压得以放大
  • 0 Hz 至 1800 Hz 可用频率范围
  • 使用螺柱或螺栓安装
  • mV/G 输出

应用领域

  • 设备运行状况监控
  • 自动测试
  • 实验室测试

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink