您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 石油和天然气压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

外形规格 石油和天然气
压力范围 15000 psi
压力单位 表压
精度 ± 0.2% FSS BFSL
输出 4 mA 至 20 mA,两线制
分辨率 无限
校准 5 点校准:全量程的 0%、50% 和 100%
介质 腐蚀性和磨蚀性的服务与接液部件兼容
温度(工作) -43°C 至 93°C [-45°F 至 200°F]
温度(补偿) -34°C 至 82°C [-30°F 至 180°F]
温度效应,(零点) 0.01%FS/°F
温度效应(量程) 0.01% 读数/°F
电气端子(标准) MS-3102E-14S-2P,4 销不锈钢气密相等。格伦尔兼容
配套连接器 MS3106F-14S-2S
绝缘电阻 >100 MOhm (50 Vdc 时)
分流校准数据 已收录
频率响应 客户指定、原厂安装的过滤器频率响应频率范围最小10 Hz 至最大 2500 Hz
电路保护 电源引线的反向极性保护
受 RFI/EMI 保护 噪声抗扰性从 5000 Hz 至 1 GHz
过载(安全) 150% 额定 FS 或 Weco® 1502 接头的极限压力
过载(突发) 250 % 额定压力或 Weco® 1502 接头的极限压力
接液部件材料 Inconel® X-750
护套材料 Inconel® X-750
本身所具备的安全选项
重量 2722 g [6 lb]
产品尺寸 Ø76.2 mm x 121.92 mm [Ø3 in x 4.8 in]
机构认证和标准 经过 CE 认证;  CSA/ATEX 认证
UNSPSC 代码 41112110
UNSPSC 商品 41112110 压力传感器
货源 全球
系列名称 424

技术规格

外形规格 石油和天然气
压力范围 15000 psi
压力单位 表压
精度 ± 0.2% FSS BFSL
输出 4 mA 至 20 mA,两线制
分辨率 无限
校准 5 点校准:全量程的 0%、50% 和 100%
介质 腐蚀性和磨蚀性的服务与接液部件兼容
温度(工作) -43°C 至 93°C [-45°F 至 200°F]
温度(补偿) -34°C 至 82°C [-30°F 至 180°F]
温度效应,(零点) 0.01%FS/°F
温度效应(量程) 0.01% 读数/°F
电气端子(标准) MS-3102E-14S-2P,4 销不锈钢气密相等。格伦尔兼容
配套连接器 MS3106F-14S-2S
绝缘电阻 >100 MOhm (50 Vdc 时)
分流校准数据 已收录
频率响应 客户指定、原厂安装的过滤器频率响应频率范围最小10 Hz 至最大 2500 Hz
电路保护 电源引线的反向极性保护
受 RFI/EMI 保护 噪声抗扰性从 5000 Hz 至 1 GHz
过载(安全) 150% 额定 FS 或 Weco® 1502 接头的极限压力
过载(突发) 250 % 额定压力或 Weco® 1502 接头的极限压力
接液部件材料 Inconel® X-750
护套材料 Inconel® X-750
本身所具备的安全选项
重量 2722 g [6 lb]
产品尺寸 Ø76.2 mm x 121.92 mm [Ø3 in x 4.8 in]
机构认证和标准 经过 CE 认证;  CSA/ATEX 认证
UNSPSC 代码 41112110
UNSPSC 商品 41112110 压力传感器
货源 全球
系列名称 424

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
424 高分辨率图片 图片 英语 266KB
424 低分辨率图片 图片 英语 54KB
424 型压力传感器数据表 数据表 英语 292KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
用于油井钻机的随钻测量 (MWD) 应用说明 英语 434KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

产品特点

  • 专业建立、坚固耐用的传感器适用于恶劣的海上和陆上石油和天然气的勘探和钻井应用
  • 不锈钢和 X750 Inconel® 结构,经气密密封,适用于液体或潮湿的环境
  • 翼形接头可达到 0.2% 的准确度和高达 20,000 psig 的压力
  • 其他本安型/防爆型压力传感器用于在危险区域或需要加强安全性的场所
  • 产品按要求通过 CSA、ATEX、DNV、UL、IECEx 和 CE 认证
  •  CE 认证

应用领域

  • 酸化
  • 节流管汇
  • 压裂和固井
  • 泥浆泵/泥浆录井
  • 新油井开发及开采
  • 石油和天然气钻探
  • 通井和水泥车
  • 立管
  • 增产措施
  • 井口测量

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink