您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 电压 - 霍尼韦尔


技术规格

产品 060-F482-07
订购代码 AG111GV
范围 ±200 G
动态范围 ±5 G 至 200 G(峰值 G)
灵敏度 0.18 mV/G(标称); 0.12 mV/G 至 0.24 mV/G(范围)
横向灵敏度 小于 5%
频率范围 0 Hz 至 2000 Hz(可用)
安装底座共振  4000 Hz
加速范围/限制 x20(任何方向)
阻尼比(标称) 21°C [70°F] 时,0.7C
电气端子 Teflon 电缆,1.5 m [5 ft]
温度(工作) -40°C 至 121°C [-40°F 至 250°F]
温度(补偿) 21°C 至 93°C [70°F 至 200°F]
温度效应,(零点) 最大 0.02% FS/°F
温度效应(灵敏度) 最大值 ±10%
电源电压 5 Vdc 至 10 Vdc
激励(校准) 5 Vdc
激励(可接受) 最高 10 Vdc
材料 集成电缆 - 阳极电镀铝; 连接器 - 不锈钢
安装扭矩 螺钉安装
重量 0.03 kg [1 oz]
产品尺寸 25.4 mm 宽 x 19.55 mm 长 x 10.16 mm 深 [1.0 in 宽 x 0.77 in 长 x 0.4 in 深]
UNSPSC 代码 41113639
UNSPSC 商品 加速度计
货源 全球
系列名称 JTF

技术规格

产品 060-F482-07
订购代码 AG111GV
范围 ±200 G
动态范围 ±5 G 至 200 G(峰值 G)
灵敏度 0.18 mV/G(标称); 0.12 mV/G 至 0.24 mV/G(范围)
横向灵敏度 小于 5%
频率范围 0 Hz 至 2000 Hz(可用)
安装底座共振  4000 Hz
加速范围/限制 x20(任何方向)
阻尼比(标称) 21°C [70°F] 时,0.7C
电气端子 Teflon 电缆,1.5 m [5 ft]
温度(工作) -40°C 至 121°C [-40°F 至 250°F]
温度(补偿) 21°C 至 93°C [70°F 至 200°F]
温度效应,(零点) 最大 0.02% FS/°F
温度效应(灵敏度) 最大值 ±10%
电源电压 5 Vdc 至 10 Vdc
激励(校准) 5 Vdc
激励(可接受) 最高 10 Vdc
材料 集成电缆 - 阳极电镀铝; 连接器 - 不锈钢
安装扭矩 螺钉安装
重量 0.03 kg [1 oz]
产品尺寸 25.4 mm 宽 x 19.55 mm 长 x 10.16 mm 深 [1.0 in 宽 x 0.77 in 长 x 0.4 in 深]
UNSPSC 代码 41113639
UNSPSC 商品 加速度计
货源 全球
系列名称 JTF

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
JTF 型高分辨率图片 图片 -- 273KB
JTF 型低分辨率图片 图片 -- 61KB
JTF 型通用加速度计数据表 数据表 英语 209KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet 数据表 英语 316KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

产品特点

  • 0 Hz 运行
  • 便于校准
  • 低阻抗
  • 螺钉、螺栓或螺柱安装选项
  • mV/G 输出
  • 可在 0 Hz 条件下运行
  • 低磁场(原因:外壳材质)

应用领域

  • 设备运行状况监控
  • 自动测试
  • 实验室测试

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink