您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 电压 - 霍尼韦尔


技术规格

产品 060-F482-04
订购代码 AG111GL
范围 ±20 G
动态范围 ±5 G 至 200 G(峰值 G)
灵敏度 1.8 mV/G(标称); 1.2 mV/G 至 2.4 mV/G(范围)
横向灵敏度 小于 5%
频率范围 0 Hz 至 600 Hz(可用)
安装底座共振  1500 Hz
加速范围/限制 x20(任何方向)
阻尼比(标称) 21°C [70°F] 时,0.7C
电气端子 Teflon 电缆,1.5 m [5 ft]
温度(工作) -40°C 至 121°C [-40°F 至 250°F]
温度(补偿) 21°C 至 93°C [70°F 至 200°F]
温度效应,(零点) 最大 0.02% FS/°F
温度效应(灵敏度) 最大值 ±10%
电源电压 5 Vdc 至 10 Vdc
激励(校准) 5 Vdc
激励(可接受) 最高 10 Vdc
材料 集成电缆 - 阳极电镀铝; 连接器 - 不锈钢
安装扭矩 螺钉安装
重量 0.03 kg [1 oz]
产品尺寸 25.4 mm 宽 x 19.55 mm 长 x 10.16 mm 深 [1.0 in 宽 x 0.77 in 长 x 0.4 in 深]
UNSPSC 代码 41113639
UNSPSC 商品 加速度计
货源 全球
系列名称 JTF

技术规格

产品 060-F482-04
订购代码 AG111GL
范围 ±20 G
动态范围 ±5 G 至 200 G(峰值 G)
灵敏度 1.8 mV/G(标称); 1.2 mV/G 至 2.4 mV/G(范围)
横向灵敏度 小于 5%
频率范围 0 Hz 至 600 Hz(可用)
安装底座共振  1500 Hz
加速范围/限制 x20(任何方向)
阻尼比(标称) 21°C [70°F] 时,0.7C
电气端子 Teflon 电缆,1.5 m [5 ft]
温度(工作) -40°C 至 121°C [-40°F 至 250°F]
温度(补偿) 21°C 至 93°C [70°F 至 200°F]
温度效应,(零点) 最大 0.02% FS/°F
温度效应(灵敏度) 最大值 ±10%
电源电压 5 Vdc 至 10 Vdc
激励(校准) 5 Vdc
激励(可接受) 最高 10 Vdc
材料 集成电缆 - 阳极电镀铝; 连接器 - 不锈钢
安装扭矩 螺钉安装
重量 0.03 kg [1 oz]
产品尺寸 25.4 mm 宽 x 19.55 mm 长 x 10.16 mm 深 [1.0 in 宽 x 0.77 in 长 x 0.4 in 深]
UNSPSC 代码 41113639
UNSPSC 商品 加速度计
货源 全球
系列名称 JTF

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
JTF 型高分辨率图片 图片 -- 273KB
JTF 型低分辨率图片 图片 -- 61KB
JTF 型通用加速度计数据表 数据表 英语 209KB
Accelerometer Accessories Datasheet 数据表 英语 316KB
Model JTF External Wiring Diagram 技术信息 英语 15KB
Model JTF (Bolt Mount) External Wiring Diagram 技术信息 英语 20KB
Model JTF (Screw Mount) Outline Drawing 技术信息 英语 194KB
Model JTF (Stud Mount) Outline Drawing 技术信息 英语 136KB
Model JTF (Bolt Mount) Outline Drawing 5 g to 20 g 技术信息 英语 172KB
Model JTF (Bolt Mount) Outline Drawing 50 g to 200 g 技术信息 英语 158KB
Model JTF Front View 图片 -- 118KB
Model JTF Bottom View 图片 -- 117KB
Model JTF Top View 图片 -- 117KB
Model JTF Top Angle View 图片 -- 106KB
加速计配备连接器/电缆组件数据表 数据表 英语 316KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

产品特点

  • 0 Hz 运行
  • 便于校准
  • 低阻抗
  • 螺钉、螺栓或螺柱安装选项
  • mV/G 输出
  • 可在 0 Hz 条件下运行
  • 低磁场(原因:外壳材质)

应用领域

  • 设备运行状况监控
  • 自动测试
  • 实验室测试

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink