您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

通用硅式过程压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

压力范围 50 psid
压力单位 差压
精度 0.001
输出 4 mA 至 20 mA
分辨率 无限
介质 气体,液体
温度(工作) -29°C to 85°C [-20°F to 185°F]
温度(补偿) 5°C 至 60°C [40°F 至 140°F]
密封等级 IP67
电气端子(标准) Bendix PT 6 针、PTIH-10-6P
频率响应  300 Hz
内部放大器 4 mA 至 20 mA,两线制
过载(安全) 4XFS
过载(突发) 3000 psi(正向); 500 psi(负方向)
接液部件材料 Ha C276 和 316L 不锈钢
本身所具备的安全选项
重量 150 g [5.3 oz]
压力端口 1/4-18 NPT 母螺纹
产品尺寸 Ø28.7 mm x 96.52 mm [Ø1.13 in x 3.8 in]
机构认证和标准 通过了 CE、CSA、IEC Ex 认证
UNSPSC 代码 41112110
UNSPSC 商品 41112110 压力传感器
货源 全球
系列名称 FP2000

技术规格

压力范围 50 psid
压力单位 差压
精度 0.001
输出 4 mA 至 20 mA
分辨率 无限
介质 气体,液体
温度(工作) -29°C to 85°C [-20°F to 185°F]
温度(补偿) 5°C 至 60°C [40°F 至 140°F]
密封等级 IP67
电气端子(标准) Bendix PT 6 针、PTIH-10-6P
频率响应  300 Hz
内部放大器 4 mA 至 20 mA,两线制
过载(安全) 4XFS
过载(突发) 3000 psi(正向); 500 psi(负方向)
接液部件材料 Ha C276 和 316L 不锈钢
本身所具备的安全选项
重量 150 g [5.3 oz]
压力端口 1/4-18 NPT 母螺纹
产品尺寸 Ø28.7 mm x 96.52 mm [Ø1.13 in x 3.8 in]
机构认证和标准 通过了 CE、CSA、IEC Ex 认证
UNSPSC 代码 41112110
UNSPSC 商品 41112110 压力传感器
货源 全球
系列名称 FP2000

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
FP2000 型压力传感器数据表 数据表 英语 457KB
引擎试验台的压力测量 应用说明 英语 2MB
Model FP2000 Group Front View 图片 英语 42KB
Model FP2000 FPA Front View 图片 英语 87KB
Model FP2000 FDD Side View 图片 英语 134KB
Model FP2000 FDW Top View 图片 英语 102KB
Pressure Accessories Datasheet 数据表 英语 374KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

产品特点

  • mV/V,4 mA 至 20 mA,±5 Vdc,±10 Vdc
  • 压差(湿/湿、湿/干)
  • 多个电气连接器和压力端口产品
  • 本身所具备的安全选项
  • 可提供 CE 认证

应用领域

  • 测试台(汽车、航空航天和工业)
  • 研发测试实验室
  • 液压和气动系统监控
  •  泄漏检测
  • 泵和压缩机控制
  • 油箱液位测量
  • 监控压力变化以进行预防性维护
  • 流速测量

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink