线内放大器
UBP-10 系列
通用双极应变计,24 至 32 V 单电源供电。可编程增益设置。调节范围宽度为 0
Model UBP-10 双极型同轴放大器可为传感器提供高稳压电桥激励电压,并能将传感器的微伏电压信号转换为 ±10 Vdc 信号。(-) OUTPUT 被偏置约 1/3 的电源电压。输出将围绕 (-) OUTPUT 参考电压以 0 Vdc 至 10 Vdc 的幅度摆动。这款通用型同轴放大器具备三个可选激励电压、可编程增益设置、宽零点调节范围以及用于快速校准的缓冲式固态分流继电器。
特征
- 仅作备用件,不在新设计中使用
- 应变计传感器放大器
- 输出:±5 Vdc
- 电源电压:±15 Vdc
- NEMA 4 外壳
- 可选激励电压:3 V、5 V 或 10 V @ 70 mA
- 增加噪声环境中的信噪比
- 消除激励源中的电压下降影响
- 信号可从低阻抗源发送到数据系统