您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

060-3157-03 单通道 - 霍尼韦尔


技术规格

外形规格 1/8 DIN
订购代码 AE214QA、58A
通道数 1
护套材料 改性聚苯醚塑料
底座 工作台、导轨或仪表板
输入类型  交流
显示类型 4½ 数字 LED 显示屏
数字大小——正常模式(高 x 宽) 14.2 mm 高 [0.56 in 高]
温度(工作) 0°C 至 54°C [32°F 至 130°F]
温度(储存) -29°C 至 93°C [-20°F 至 200°F]
传感器激励 5 kHz 时,3 VRMS
输入类型 交流位移传感器、VRT
输入增益范围 增益范围:<1 至 300
噪音和波纹 <300 micro volts
传感器最低阻抗 7 ohm
零位调整范围 - 普通 >±20 %
零位调整范围 - 高级 >±5 %
量程调整范围 - 高级 >±15 %
分辨率 最大 1/20000
总体精度 ±0.2% 满量程
信号输出 模拟:±5 Vdc
 连接器 带有螺钉接线端子,可拆卸
电源要求——标准 115 Vac(5 W 时)
功率要求 - 可选 12 Vdc、220 Vac
每秒转换量 3
缩放 0-19999
极性指示
小数点选择 跳线(非焊接)
超量程指示器 闪光显示屏
放大器输出阻抗 <2 ohm
放大器频率响应  300 Hz
共模抑制 60 dB
重量 0.9 kg [2 lb]
产品尺寸 长度 48.26 mm x 宽度 95.25 mm x 高度 132.08 mm [长度 1.9 in x 宽度 3.75 in x 高度 5.2 in]
UNSPSC 代码 32101512
UNSPSC 商品 解调器
货源 全球
系列名称 DM

技术规格

外形规格 1/8 DIN
订购代码 AE214QA、58A
通道数 1
护套材料 改性聚苯醚塑料
底座 工作台、导轨或仪表板
输入类型  交流
显示类型 4½ 数字 LED 显示屏
数字大小——正常模式(高 x 宽) 14.2 mm 高 [0.56 in 高]
温度(工作) 0°C 至 54°C [32°F 至 130°F]
温度(储存) -29°C 至 93°C [-20°F 至 200°F]
传感器激励 5 kHz 时,3 VRMS
输入类型 交流位移传感器、VRT
输入增益范围 增益范围:<1 至 300
噪音和波纹 <300 micro volts
传感器最低阻抗 7 ohm
零位调整范围 - 普通 >±20 %
零位调整范围 - 高级 >±5 %
量程调整范围 - 高级 >±15 %
分辨率 最大 1/20000
总体精度 ±0.2% 满量程
信号输出 模拟:±5 Vdc
 连接器 带有螺钉接线端子,可拆卸
电源要求——标准 115 Vac(5 W 时)
功率要求 - 可选 12 Vdc、220 Vac
每秒转换量 3
缩放 0-19999
极性指示
小数点选择 跳线(非焊接)
超量程指示器 闪光显示屏
放大器输出阻抗 <2 ohm
放大器频率响应  300 Hz
共模抑制 60 dB
重量 0.9 kg [2 lb]
产品尺寸 长度 48.26 mm x 宽度 95.25 mm x 高度 132.08 mm [长度 1.9 in x 宽度 3.75 in x 高度 5.2 in]
UNSPSC 代码 32101512
UNSPSC 商品 解调器
货源 全球
系列名称 DM

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Model DM_highres_photo 图片 英语 1MB
Model DM_lowres_photo 图片 英语 137KB
AC 传感器/位移传感器 DM 型解调器数据表 数据表 英语 205KB
Model DM Series Single-Channel Product Manual 安装说明 英语 524KB
DM 型前视图 图片 英语 85KB
Model DM Bottom Angle View 图片 英语 113KB
Model DM Top View 图片 英语 105KB
仪器配件数据表 数据表 英语 641KB

产品特点

  • 与位移传感器配合使用
  • 4 1/2 数字 LED 显示屏
  • 每秒转换量为 3

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink