您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

060-2444-06 超小型 - 不锈钢负载传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

订购代码 AL322CN、1A、2U、6AM、15C
范围 250 磅
精度 ±0.70% 满量程
非线性 ±0.50% 满量程
迟滞 ±0.50% 满量程
可重复性 ±0.10% 满量程
输出 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1000 lb)
操作 压力
温度(工作) -54°C 至 121°C [-65°F 至 250°F]
温度(补偿) 15°C 至 71°C [60°F 至 160°F]
温度效应,(零点) 0.01% 满量程/°F
温度效应(量程) 0.02 % 读数/°F
电气端子(标准) 1.83 m [5 ft] 集成电缆带平衡板
配套连接器 无需
重量 1 g 至 10 g [0.002 lb 至 0.022 lb] 9 g 至 18 g [0.019 lb 至 0.039 lb](带电缆)
护套材料  不锈钢
认证 CE(非放大)
系列名称 13 型

技术规格

订购代码 AL322CN、1A、2U、6AM、15C
范围 250 磅
精度 ±0.70% 满量程
非线性 ±0.50% 满量程
迟滞 ±0.50% 满量程
可重复性 ±0.10% 满量程
输出 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1000 lb)
操作 压力
温度(工作) -54°C 至 121°C [-65°F 至 250°F]
温度(补偿) 15°C 至 71°C [60°F 至 160°F]
温度效应,(零点) 0.01% 满量程/°F
温度效应(量程) 0.02 % 读数/°F
电气端子(标准) 1.83 m [5 ft] 集成电缆带平衡板
配套连接器 无需
重量 1 g 至 10 g [0.002 lb 至 0.022 lb] 9 g 至 18 g [0.019 lb 至 0.039 lb](带电缆)
护套材料  不锈钢
认证 CE(非放大)
系列名称 13 型

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
型号 13 超小型力传感器数据表 数据表 英语 242KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

产品特点

  • 超小型尺寸,适用于极其狭小或紧凑的空间
  • 不锈钢构造
  • 载荷范围150 g 至 1,000 lb;0.5 N 到 5,000 N;或 250 lb 至 10,000 lb
  •  ±0.7% 精确度
  • 单膜片结构
  • mV/V 输出

应用领域

  • 扭矩
  • 弯曲运动
  • 侧向力
  • 通用

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink