您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 冲压紧凑型和微型压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

外形规格 紧凑型和微型;  齐平
压力范围 200 psi
压力单位 表压
精度 1.0% FS BFSL
非线性和迟滞 1.0 %FS
非重复性 ±0.15 % FS
输出 2 mV/V
分辨率 无限
介质 与接液部件相容的气体、液体
温度(工作) -54°C 至 149°C [-65°F 至 300°F]
温度(补偿) 16°C 至 71°C [60°F 至 160°F]
温度效应,(零点) 0.01%FS/°F
温度效应(量程) 0.02% 读数/°F
电气端子(标准) 四绞导线 (1.83 m [5 ft]) 与外部平衡板
配套连接器
分流校准数据 已收录
激励(校准) 5 Vdc
激励(可接受) 高达 5 Vdc 或 Vac
过载(安全) 过载 50%
过载(突发) 400% 满量程
接液部件材料  17-4 PH 不锈钢
护套材料  不锈钢
重量 2 oz
死区容积  齐平
产品尺寸 Ø12.7 mm 17.53 mm 长 [Ø0.50 in x 0.69 in 长]
机构认证和标准 经过 CE 认证
UNSPSC 代码 41112110
UNSPSC 商品 41112110 压力传感器
货源 全球
系列名称 S

技术规格

外形规格 紧凑型和微型;  齐平
压力范围 200 psi
压力单位 表压
精度 1.0% FS BFSL
非线性和迟滞 1.0 %FS
非重复性 ±0.15 % FS
输出 2 mV/V
分辨率 无限
介质 与接液部件相容的气体、液体
温度(工作) -54°C 至 149°C [-65°F 至 300°F]
温度(补偿) 16°C 至 71°C [60°F 至 160°F]
温度效应,(零点) 0.01%FS/°F
温度效应(量程) 0.02% 读数/°F
电气端子(标准) 四绞导线 (1.83 m [5 ft]) 与外部平衡板
配套连接器
分流校准数据 已收录
激励(校准) 5 Vdc
激励(可接受) 高达 5 Vdc 或 Vac
过载(安全) 过载 50%
过载(突发) 400% 满量程
接液部件材料  17-4 PH 不锈钢
护套材料  不锈钢
重量 2 oz
死区容积  齐平
产品尺寸 Ø12.7 mm 17.53 mm 长 [Ø0.50 in x 0.69 in 长]
机构认证和标准 经过 CE 认证
UNSPSC 代码 41112110
UNSPSC 商品 41112110 压力传感器
货源 全球
系列名称 S

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
S 高分辨率图片 图片 英语 137KB
S 低分辨率图片 图片 英语 34KB
S 型压力传感器数据表 数据表 英语 290KB
Foil Pressure Sensors for Industrial OEM Sprayers 应用说明 英语 3MB
Model S External Wiring Diagram 技术信息 英语 16KB
Model S Outline Drawing - 3/8-24 UNF 技术信息 英语 37KB
Model S Outline Drawing - 7/16-20 UNF 技术信息 英语 30KB
Model S Front View 图片 英语 96KB
Pressure Accessories Datasheet 数据表 英语 374KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

产品特点

  • 100 psi 至 15000 psi 的范围
  • 嵌入式安装设计
  • 内部无死区容积
  • 高频
  • mV/V 输出
  • 经过 CE 认证

应用领域

  • 引擎和变速箱测试台
  • 流体泵压力
  • 燃料管路压力和燃料/空气比
  • 制动器总成测试
  • 轮胎制造模具压力控制
  • 制动器和加速计电缆测试
  • 气囊系统充气压力
  • 制动压力测试,液压传感器:制动踏板力量,ABS 压力
  • 油井增产
  • 连续油管
  • MWD
  • 井口测量

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink