您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

060-1435-03 微型 - 不锈钢负载传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

订购代码 AL311AN、1A、2U、4A、6E、15C
范围  250 gm
精度 ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10000 lb)
非线性 ±0.15 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.20 % 满量程(500 lb 至 10000 lb)
迟滞 ±0.15 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.20 % 满量程(500 lb 至 10000 lb)
可重复性 ±0.10 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.05 % 满量程(500 lb 至 10000 lb)
输出 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10000 lb)
操作 拉力/压力
温度(工作) -54°C 至 121°C [-65°F 至 250°F]
温度(补偿) 15°C 至 71°C [60°F 至 160°F]
温度效应,(零点) 0.015% 满量程/°F
温度效应(量程) 0.015% 满量程/°F
电气端子(标准) 1.83 m [5 ft] 集成 Teflon® 电缆
配套连接器 无需
重量 21 g 至 250 g [0.046 lb 至 0.551 lb]
护套材料  不锈钢
认证 CE(非放大)
系列名称 31 型

技术规格

订购代码 AL311AN、1A、2U、4A、6E、15C
范围  250 gm
精度 ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10000 lb)
非线性 ±0.15 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.20 % 满量程(500 lb 至 10000 lb)
迟滞 ±0.15 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.20 % 满量程(500 lb 至 10000 lb)
可重复性 ±0.10 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.05 % 满量程(500 lb 至 10000 lb)
输出 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10000 lb)
操作 拉力/压力
温度(工作) -54°C 至 121°C [-65°F 至 250°F]
温度(补偿) 15°C 至 71°C [60°F 至 160°F]
温度效应,(零点) 0.015% 满量程/°F
温度效应(量程) 0.015% 满量程/°F
电气端子(标准) 1.83 m [5 ft] 集成 Teflon® 电缆
配套连接器 无需
重量 21 g 至 250 g [0.046 lb 至 0.551 lb]
护套材料  不锈钢
认证 CE(非放大)
系列名称 31 型

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
型号 31 高小型力传感器数据表 数据表 英语 347KB
型号 31 低小型力传感器数据表 数据表 英语 342KB
型号 31 中小型力传感器数据表 数据表 英语 411KB
Load Accessories Datasheet 数据表 英语 513KB
Solutions for Infusion Pumps 应用说明 英语 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
Model 31 Installation Drawing 技术信息 英语 128KB
型号 31 外部布线图 技术信息 英语 16KB
31 型外形图 50 g 至 250 g 技术信息 英语 145KB
31 型外形图 1000 g 至 10 lb 技术信息 英语 132KB
31 型外形图 25 lb 至 100 lb 技术信息 英语 122KB
31 型外形图 250 lb 至 1000 lb 技术信息 英语 110KB
31 型外形图 2000 lb 至 3000 lb 技术信息 英语 70KB
31 型外形图 4000 lb 至 5000 lb 技术信息 英语 90KB
31 型外形图 7500 lb 至 10000 lb 技术信息 英语 49KB
型号31 低前视图 英语 76KB
型号31 低侧视图 英语 90KB
型号31 低俯视图 英语 102KB
Model 31 Mid 5 lb Front View 英语 72KB
Model 31 Mid 5 lb Side View 英语 75KB
Model 31 Mid 5 lb Back View 英语 70KB
Model 31 Mid 5 lb Top View 英语 85KB
Model 31 Mid 50 lb Front View 英语 57KB
Model 31 Mid 50 lb Angle View 英语 40KB
Model 31 Mid 50 lb Top View 英语 73KB
Model 31 High Front View 英语 121KB
Model 31 High Front View 2 英语 93KB
Model 31 High Angle View 英语 127KB
Model 31 High Top View 英语 114KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB

产品特点

  • 微型尺寸范围:直径可低至 12,7 mm 至 35,05 mm;高度从 11,43 mm 至 38,1 mm
  • 载荷范围50 gs 至 10,000 lb;0.5 N 至 5,000 N;或 5 lb 至 50,000 lb
  • 不锈钢构造;可提供全焊接产品以适应水下应用
  • 精度高达 0.15% 至 0.25% 满量程
  • mV/V 输出

应用领域

  • 扭矩
  • 弯曲运动
  • 侧向力
  • 通用

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink