您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

060-1432-08 微型 - 不锈钢负载传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

订购代码 AL311CR、1A、2U、6E、15C
范围 500 磅
精度 ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10000 lb)
非线性 ±0.15 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.20 % 满量程(500 lb 至 10000 lb)
迟滞 ±0.15 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.20 % 满量程(500 lb 至 10000 lb)
可重复性 ±0.10 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.05 % 满量程(500 lb 至 10000 lb)
输出 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10000 lb)
操作 拉力/压力
温度(工作) -54°C 至 121°C [-65°F 至 250°F]
温度(补偿) 15°C 至 71°C [60°F 至 160°F]
温度效应,(零点) 0.015% 满量程/°F
温度效应(量程) 0.015% 满量程/°F
电气端子(标准) 1.83 m [5 ft] 集成 Teflon® 电缆
配套连接器 无需
重量 21 g 至 250 g [0.046 lb 至 0.551 lb]
护套材料  不锈钢
认证 CE(非放大)
系列名称 31 型

技术规格

订购代码 AL311CR、1A、2U、6E、15C
范围 500 磅
精度 ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10000 lb)
非线性 ±0.15 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.20 % 满量程(500 lb 至 10000 lb)
迟滞 ±0.15 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.20 % 满量程(500 lb 至 10000 lb)
可重复性 ±0.10 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.05 % 满量程(500 lb 至 10000 lb)
输出 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10000 lb)
操作 拉力/压力
温度(工作) -54°C 至 121°C [-65°F 至 250°F]
温度(补偿) 15°C 至 71°C [60°F 至 160°F]
温度效应,(零点) 0.015% 满量程/°F
温度效应(量程) 0.015% 满量程/°F
电气端子(标准) 1.83 m [5 ft] 集成 Teflon® 电缆
配套连接器 无需
重量 21 g 至 250 g [0.046 lb 至 0.551 lb]
护套材料  不锈钢
认证 CE(非放大)
系列名称 31 型

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
型号 31 高小型力传感器数据表 数据表 英语 347KB
型号 31 低小型力传感器数据表 数据表 英语 342KB
型号 31 中小型力传感器数据表 数据表 英语 411KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
用于轮胎制造的轮胎均匀性试验机 应用说明 英语 2MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

产品特点

  • 微型尺寸范围:直径可低至 12,7 mm 至 35,05 mm;高度从 11,43 mm 至 38,1 mm
  • 载荷范围50 gs 至 10,000 lb;0.5 N 至 5,000 N;或 5 lb 至 50,000 lb
  • 不锈钢构造;可提供全焊接产品以适应水下应用
  • 精度高达 0.15% 至 0.25% 满量程
  • mV/V 输出

应用领域

  • 扭矩
  • 弯曲运动
  • 侧向力
  • 通用

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink