您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 箔片型通用压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

外形规格 通用;  箔 - 压力
压力范围 100 psi
压力单位 表压
精度 ±0.10% FS BFSL
线性 ±0.10 % FS
迟滞 ±0.05 % FS
输出 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc
分辨率 无限
校准 5 点校准:全量程的 0%、50% 和 100%
介质 与接液部件相容的气体、液体
温度(工作) -100 °F 至 325 °F 高达 1000 psi - 100°F to 250°F 1500 psi 及以上
温度(补偿) 15°C 至 71°C [60°F 至 160°F]
温度效应,(零点) 0.0025%FS/°F
温度效应(量程) 0.0025% 读数/°F
密封等级 气密密封 IP68/NEMA 6P
电气端子(标准) PTIH-10-6P 或等同物(气密不锈钢)
配套连接器 PT06A-10-6S 或等同物 (AA111)
应变片类型 粘贴箔式
绝缘电阻 5000 mOhm(50 Vdc 时)
桥路电阻 350 Ohm
分流校准数据 已收录
过载(安全) <15k 50% 20 to 60k 25%
过载(突发) < 5k psi 300%、7.5k psi 至 10k psi 200%、15k psi 至 60k psi 70%
接液部件材料 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);  15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi)
护套材料 304 不锈钢
本身所具备的安全选项 仅 2N 选项
重量 10 oz
压力端口 1/4-18 NPT 公螺纹
产品尺寸 Ø38 mm x 51 mm 长 [Ø1.5 in x 2.02 in 长]
机构认证和标准 经过 CE 认证
UNSPSC 代码 41112110
UNSPSC 商品 41112110 压力传感器
货源 全球
系列名称 TJE

技术规格

外形规格 通用;  箔 - 压力
压力范围 100 psi
压力单位 表压
精度 ±0.10% FS BFSL
线性 ±0.10 % FS
迟滞 ±0.05 % FS
输出 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc
分辨率 无限
校准 5 点校准:全量程的 0%、50% 和 100%
介质 与接液部件相容的气体、液体
温度(工作) -100 °F 至 325 °F 高达 1000 psi - 100°F to 250°F 1500 psi 及以上
温度(补偿) 15°C 至 71°C [60°F 至 160°F]
温度效应,(零点) 0.0025%FS/°F
温度效应(量程) 0.0025% 读数/°F
密封等级 气密密封 IP68/NEMA 6P
电气端子(标准) PTIH-10-6P 或等同物(气密不锈钢)
配套连接器 PT06A-10-6S 或等同物 (AA111)
应变片类型 粘贴箔式
绝缘电阻 5000 mOhm(50 Vdc 时)
桥路电阻 350 Ohm
分流校准数据 已收录
过载(安全) <15k 50% 20 to 60k 25%
过载(突发) < 5k psi 300%、7.5k psi 至 10k psi 200%、15k psi 至 60k psi 70%
接液部件材料 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);  15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi)
护套材料 304 不锈钢
本身所具备的安全选项 仅 2N 选项
重量 10 oz
压力端口 1/4-18 NPT 公螺纹
产品尺寸 Ø38 mm x 51 mm 长 [Ø1.5 in x 2.02 in 长]
机构认证和标准 经过 CE 认证
UNSPSC 代码 41112110
UNSPSC 商品 41112110 压力传感器
货源 全球
系列名称 TJE

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
TJE 高分辨率图片 图片 英语 515KB
TJE 低分辨率图片 图片 英语 80KB
TJE 型压力传感器数据表 数据表 英语 376KB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
航空航天液压测试试验台 应用说明 英语 209KB
Model TJE External Wiring Diagram 技术信息 英语 20KB
Model TJE Outline Drawing - 10 psia to 1500 psia 技术信息 英语 123KB
Model TJE Outline Drawing - 2k psig to 10k psig 技术信息 英语 123KB
Model TJE Front View 图片 英语 82KB
Model TJE Bottom View 图片 英语 97KB
Model TJE Top View 图片 英语 140KB
Model TJE Top Angle View 图片 英语 87KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

产品特点

  • 准确度为 0.1%
  • 0.0025% F.S./°F 的温度效应
  • 1 psig/a 至 60000 psig/a 范围
  • mV/V、4 mA 至 20 mA、0 Vdc 至 5 Vdc,或 0 Vdc 至 10 Vdc 输出
  • 全焊接不锈钢结构
  • 提供本安(仅 2N 选项)
  • 经过 CE 认证

应用领域

  • 引擎和变速箱测试台
  • 流体泵压力
  • 燃料管路压力和燃料/空气比
  • 制动器总成测试
  • 气囊系统充气压力
  • 制动压力测试,液压传感器:制动踏板力量,ABS 压力
  • 液压和气动系统监控

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink