您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

060-0572-01 不锈钢小体积测压元件 - 霍尼韦尔


技术规格

订购代码 AL111DL、1A、2U、6A、15A
范围 2000 磅
精度 ±0.30% 满量程(5 lb 至 25 lb),±0.13% 满量程(50 lb 至 500000 lb)
非线性 ±0.20% 满量程(5 lb 至 25 lb),±0.10% 满量程(50 lb 至 500000 lb)
迟滞 ±0.10% 满量程(5 lb 至 25 lb),±0.08% 满量程(50 lb 至 500000 lb)
可重复性 ±0.10% 满量程(5 lb 至 25 lb),±0.03% 满量程(50 lb 至 500000 lb)
输出 2 mV/V ±0.5% 满量程(5 lb 至 25 lb),3 mV/V ±0.5% 满量程(50 lb 至 500000 lb)
操作 拉力/压力
温度(工作) -54°C 至 121°C [-65°F 至 250°F]
温度(补偿) 15°C 至 71°C [60°F 至 160°F]
温度效应,(零点) ±0.002% 满量程/°F
温度效应(量程) 0.002% 满量程/°F
电气端子(标准) PTIH-10-6P (5 lb 至 5000 lb), MS3102E-14S-6P (7500 lb 至 500000 lb)
配套连接器 PT06A-10-6S 或同等型号(5 lb 至 5000 lb), MS3106A-14S-6S(7500 lb 至 500000 lb)
重量 0.362 kg 至 59.012 kg [0.8 lb 至 130.1 lb]
护套材料 不锈钢(小于或者等于 200000 lb),碳钢(300000 lb 及以上)
本身所具备的安全选项 带放大选项 2n
认证 CE(非放大)
系列名称 41 型

技术规格

订购代码 AL111DL、1A、2U、6A、15A
范围 2000 磅
精度 ±0.30% 满量程(5 lb 至 25 lb),±0.13% 满量程(50 lb 至 500000 lb)
非线性 ±0.20% 满量程(5 lb 至 25 lb),±0.10% 满量程(50 lb 至 500000 lb)
迟滞 ±0.10% 满量程(5 lb 至 25 lb),±0.08% 满量程(50 lb 至 500000 lb)
可重复性 ±0.10% 满量程(5 lb 至 25 lb),±0.03% 满量程(50 lb 至 500000 lb)
输出 2 mV/V ±0.5% 满量程(5 lb 至 25 lb),3 mV/V ±0.5% 满量程(50 lb 至 500000 lb)
操作 拉力/压力
温度(工作) -54°C 至 121°C [-65°F 至 250°F]
温度(补偿) 15°C 至 71°C [60°F 至 160°F]
温度效应,(零点) ±0.002% 满量程/°F
温度效应(量程) 0.002% 满量程/°F
电气端子(标准) PTIH-10-6P (5 lb 至 5000 lb), MS3102E-14S-6P (7500 lb 至 500000 lb)
配套连接器 PT06A-10-6S 或同等型号(5 lb 至 5000 lb), MS3106A-14S-6S(7500 lb 至 500000 lb)
重量 0.362 kg 至 59.012 kg [0.8 lb 至 130.1 lb]
护套材料 不锈钢(小于或者等于 200000 lb),碳钢(300000 lb 及以上)
本身所具备的安全选项 带放大选项 2n
认证 CE(非放大)
系列名称 41 型

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
41 型精密力传感器数据表 数据表 英语 512KB
Load Accessories Datasheet 数据表 英语 513KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
型号 41 外部布线图 技术信息 英语 20KB
41 型外形图 50 lb 至 1250 lb 技术信息 英语 41KB
41 型外形图 2000 lb 至 5000 lb 技术信息 英语 141KB
41 型外形图 7500 lb 至 15000 lb 技术信息 英语 85KB
41 型外形图 20000 lb 至 50000 lb 技术信息 英语 78KB
41 型前视图 英语 90KB
型号 41 底视图 英语 157KB
41 型顶视图 英语 156KB
Model 41 Top Angle View 英语 147KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
商用曳引电梯中安装的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB

产品特点

  • 小体积、短轴式
  • 全焊接式不锈钢结构和双膜片设计
  • 精度范围从 0.10% 至高达 0.04%(适用于超精密型号)
  • 载荷范围为 5 lb 到 500,000 lb
  • 对外来负荷灵敏度较低
  • mV/V 输出
  • 可提供疲劳额定和本身所具备的安全选项

应用领域

  • 扭矩
  • 弯曲运动
  • 侧向力
  • 通用

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink