订购代码 | AL111CR、1A、2U、6A、15A |
范围 | 500 磅 |
精度 | ±0.30% 满量程(5 lb 至 25 lb),±0.13% 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
非线性 | ±0.20% 满量程(5 lb 至 25 lb),±0.10% 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
迟滞 | ±0.10% 满量程(5 lb 至 25 lb),±0.08% 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
可重复性 | ±0.10% 满量程(5 lb 至 25 lb),±0.03% 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
输出 | 2 mV/V ±0.5% 满量程(5 lb 至 25 lb),3 mV/V ±0.5% 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
操作 | 拉力/压力 |
温度(工作) | -54°C 至 121°C [-65°F 至 250°F] |
温度(补偿) | 15°C 至 71°C [60°F 至 160°F] |
温度效应,(零点) | ±0.002% 满量程/°F |
温度效应(量程) | 0.002% 满量程/°F |
电气端子(标准) | PTIH-10-6P (5 lb 至 5000 lb), MS3102E-14S-6P (7500 lb 至 500000 lb) |
配套连接器 | PT06A-10-6S 或同等型号(5 lb 至 5000 lb), MS3106A-14S-6S(7500 lb 至 500000 lb) |
重量 | 0.362 kg 至 59.012 kg [0.8 lb 至 130.1 lb] |
护套材料 | 不锈钢(小于或者等于 200000 lb),碳钢(300000 lb 及以上) |
本身所具备的安全选项 | 带放大选项 2n |
认证 | CE(非放大) |
系列名称 | 41 型 |
技术规格
订购代码 | AL111CR、1A、2U、6A、15A |
范围 | 500 磅 |
精度 | ±0.30% 满量程(5 lb 至 25 lb),±0.13% 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
非线性 | ±0.20% 满量程(5 lb 至 25 lb),±0.10% 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
迟滞 | ±0.10% 满量程(5 lb 至 25 lb),±0.08% 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
可重复性 | ±0.10% 满量程(5 lb 至 25 lb),±0.03% 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
输出 | 2 mV/V ±0.5% 满量程(5 lb 至 25 lb),3 mV/V ±0.5% 满量程(50 lb 至 500000 lb) |
操作 | 拉力/压力 |
温度(工作) | -54°C 至 121°C [-65°F 至 250°F] |
温度(补偿) | 15°C 至 71°C [60°F 至 160°F] |
温度效应,(零点) | ±0.002% 满量程/°F |
温度效应(量程) | 0.002% 满量程/°F |
电气端子(标准) | PTIH-10-6P (5 lb 至 5000 lb), MS3102E-14S-6P (7500 lb 至 500000 lb) |
配套连接器 | PT06A-10-6S 或同等型号(5 lb 至 5000 lb), MS3106A-14S-6S(7500 lb 至 500000 lb) |
重量 | 0.362 kg 至 59.012 kg [0.8 lb 至 130.1 lb] |
护套材料 | 不锈钢(小于或者等于 200000 lb),碳钢(300000 lb 及以上) |
本身所具备的安全选项 | 带放大选项 2n |
认证 | CE(非放大) |
系列名称 | 41 型 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
41 型精密力传感器数据表 | 数据表 | 英语 | 512KB |
---|---|---|---|
Load Accessories Datasheet | 数据表 | 英语 | 513KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
型号 41 外部布线图 | 技术信息 | 英语 | 20KB |
41 型外形图 50 lb 至 1250 lb | 技术信息 | 英语 | 41KB |
41 型外形图 2000 lb 至 5000 lb | 技术信息 | 英语 | 141KB |
41 型外形图 7500 lb 至 15000 lb | 技术信息 | 英语 | 85KB |
41 型外形图 20000 lb 至 50000 lb | 技术信息 | 英语 | 78KB |
41 型前视图 | 英语 | 90KB | |
型号 41 底视图 | 英语 | 157KB | |
41 型顶视图 | 英语 | 156KB | |
Model 41 Top Angle View | 英语 | 147KB | |
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 | 手册 | 英语 | 413KB |
石油和天然气手册 | 手册 | 英语 | 4MB |
商用曳引电梯中安装的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
适用于航空航天测试和测量应用 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
油井钻机应用中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 7MB |
力传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 1MB |