小体积测压元件
41型系列
高精度的薄型拉/压双向测力传感器,范围为 5 lb 至 500,000 lb。满量程精度:低至 ±0.13%。提供本身所具备的安全选项
霍尼韦尔薄型扁平测力传感器为全焊接式不锈钢结构,并采用粘贴箔片或箔式应变片技术,能以 0.10% 至 0.04% 的精度测量 5 lb 至 500,000 lb 的负荷。可提供仅压缩或拉/压双向传感器型号,满足您的特殊应用需求。
可提供旨在用于材料或者产品疲劳测试等应用领域的疲劳额定型号,在这些应用领域中,要经历很多个测试周期,偶尔还会遇到超负荷的情况。也可提供精选型号,其本身所具备的安全选项使其可用于危险区域。如需特殊修改或定制设计 Model 41 系列,欢迎致电我们讨论您的要求。
特征
- 精度:0.1%
- 5 lb 至 500000 lb
- mV/V 输出(标准):4 mA 至 20 mA 和 0 Vdc 至 5 Vdc(可选)输出
- 双隔膜设计
- 提供本安(仅 2N 选项)
- 经过 CE 认证
特征
- 精度:0.1%
- 5 lb 至 500000 lb
- mV/V 输出(标准):4 mA 至 20 mA 和 0 Vdc 至 5 Vdc(可选)输出
- 双隔膜设计
- 提供本安(仅 2N 选项)
- 经过 CE 认证