外形规格 | 齐平 |
压力范围 | 3000 psi |
压力单位 | 表压 |
精度 | 0.5 %FS |
非线性和迟滞 | ±0.05 % FS |
非重复性 | ±0.1 % FS |
输出 | 2 mV/V 标称 |
分辨率 | 无限 |
介质 | 与接液部件相容的气体、液体 |
温度(工作) | -54°C 至 149°C [-65°F 至 300°F] |
温度(补偿) | 16°C 至 71°C [60°F 至 160°F] |
温度效应,(零点) | 0.01%FS/°F |
温度效应(量程) | 0.02% 读数/°F |
电气端子(标准) | PTIH-10-6P 或等同物(气密不锈钢) |
配套连接器 | PT06A-10-6S 或等同物 (AA111) |
应变片类型 | 粘贴箔式 |
绝缘电阻 | 5000 mOhm(50 Vdc 时) |
桥路电阻 | 350 Ohm |
分流校准数据 | 已收录 |
激励(校准) | 5 Vdc |
激励(可接受) | 高达 5 Vdc 或 Vac |
过载(安全) | 过载 50% |
过载(突发) | 400%/ < 25k |
接液部件材料 | 17-4 PH 不锈钢 |
护套材料 | 不锈钢 |
重量 | 2 oz |
死区容积 | 齐平膜片 |
耐受压力 | 400%(最大值 25k psi) |
压力端口 | 7/16-20 UNF 公螺纹 |
产品尺寸 | Ø9.01 mm x 45.72 mm 长 [Ø0.355 in x 1.8 in 长] |
机构认证和标准 | 经过 CE 认证 |
UNSPSC 代码 | 41112110 |
UNSPSC 商品 | 41112110 压力传感器 |
货源 | 全球 |
系列名称 | A-105 |
技术规格
外形规格 | 齐平 |
压力范围 | 3000 psi |
压力单位 | 表压 |
精度 | 0.5 %FS |
非线性和迟滞 | ±0.05 % FS |
非重复性 | ±0.1 % FS |
输出 | 2 mV/V 标称 |
分辨率 | 无限 |
介质 | 与接液部件相容的气体、液体 |
温度(工作) | -54°C 至 149°C [-65°F 至 300°F] |
温度(补偿) | 16°C 至 71°C [60°F 至 160°F] |
温度效应,(零点) | 0.01%FS/°F |
温度效应(量程) | 0.02% 读数/°F |
电气端子(标准) | PTIH-10-6P 或等同物(气密不锈钢) |
配套连接器 | PT06A-10-6S 或等同物 (AA111) |
应变片类型 | 粘贴箔式 |
绝缘电阻 | 5000 mOhm(50 Vdc 时) |
桥路电阻 | 350 Ohm |
分流校准数据 | 已收录 |
激励(校准) | 5 Vdc |
激励(可接受) | 高达 5 Vdc 或 Vac |
过载(安全) | 过载 50% |
过载(突发) | 400%/ < 25k |
接液部件材料 | 17-4 PH 不锈钢 |
护套材料 | 不锈钢 |
重量 | 2 oz |
死区容积 | 齐平膜片 |
耐受压力 | 400%(最大值 25k psi) |
压力端口 | 7/16-20 UNF 公螺纹 |
产品尺寸 | Ø9.01 mm x 45.72 mm 长 [Ø0.355 in x 1.8 in 长] |
机构认证和标准 | 经过 CE 认证 |
UNSPSC 代码 | 41112110 |
UNSPSC 商品 | 41112110 压力传感器 |
货源 | 全球 |
系列名称 | A-105 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
A-105 高分辨率图片 | 图片 | 英语 | 307KB |
---|---|---|---|
A-105 低分辨率图片 | 图片 | 英语 | 56KB |
A-105 型压力传感器数据表 | 数据表 | 英语 | 296KB |
T&M 压力传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 1MB |
在探油期间监测海底液位 | 应用说明 | 英语 | 708KB |
石油和天然气手册 | 手册 | 英语 | 4MB |
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 | 手册 | 英语 | 413KB |
适用于航空航天测试和测量应用 | 应用说明 | 英语 | 2MB |